1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกกลิ้งยูรีเทน- แบบตรง,ความหนาของยูรีเทนสามารถเลือกได้

ลูกกลิ้งยูรีเทน- แบบตรง,ความหนาของยูรีเทนสามารถเลือกได้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถเลือกความหนาของยูรีเทน 5 มม. หรือ 10 มม.

ลูกกลิ้งยูรีเทน/ชนิดตรง/เลือกความหนาของยูรีเทนได้: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
ลูกกลิ้งยูรีเทน/ชนิดตรง/เลือกความหนาของยูรีเทนได้: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

[ ! ] เมื่อ L≤dx3, รู d จะได้รับการขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรจากทิศทางเดียวกัน
[!]เมื่อ L>dx3, รู d จะได้รับการขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรจากปลายทั้งสองข้าง ดังแสดงด้านล่าง อาจไม่มีส่วนนูนในบางกรณี

ชนิด[ M ]วัสดุ[ H ]ความแข็งตลับลูกปืน
ไม่มีตลับลูกปืน
แบบตรงแกนการหุ้ม
ROEUHSSUS304ยูรีเทน (สีธรรมชาติ)Shore A95เหล็กกล้า
ROEUHAอลูมิเนียมอัลลอย
ROEUSSUS304Shore A90
ROEUAอลูมิเนียมอัลลอย
ROEGSSUS304Shore A70
ROEGAอลูมิเนียมอัลลอย
SUS304Shore A50
อลูมิเนียมอัลลอย
[ ! ] มียูรีเทนหุ้มตามเส้นรอบวงด้านนอกของแกน

รายละเอียดจำเพาะ

รหัสสินค้าDLT
ROEUS602050T5

■ ชนิดไม่มีตลับลูกปืน
รหัสสินค้าตัวเลือก dH7L
เพิ่มขึ้นทีละ 10 มม.
ตัวเลือก T
ชนิดD
แบบตรง
ROEUHS
ROEUHA
ROEUS
ROEUA
ROEGS
ROEGA
208       20 to 1005
2581012     
308101215    20 to 150
358101215    
408101215    5
10
50 10121520   30 or more200
()30 to 150
เมื่อ d≤15
60  12152025  
80   15202530 
100    20253040

การปรับแต่ง

ลูกกลิ้งยูรีเทน/ชนิดตรง/เลือกความหนาของยูรีเทนได้: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
ROEGA20-8-[20-100/10]-T5
ROEGA25-[8,​10,​12]-[20-100/10]-T5
ROEGA30-[8,​10,​12,​15]-[20-150/10]-T5
ROEGA35-[8,​10,​12,​15]-[20-150/10]-T5
ROEGA40-[8,​10,​12,​15]-[20-150/10]-T[5,​10]
ROEGA50-[10,​12,​15,​20]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROEGA60-[12,​15,​20,​25]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROEGA80-[15,​20,​25,​30]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROEGA100-[20,​25,​30,​40]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROEGS20-8-[20-100/10]-T5
ROEGS25-[8,​10,​12]-[20-100/10]-T5
ROEGS30-[8,​10,​12,​15]-[20-150/10]-T5
ROEGS35-[8,​10,​12,​15]-[20-150/10]-T5
ROEGS40-[8,​10,​12,​15]-[20-150/10]-T[5,​10]
ROEGS50-[10,​12,​15,​20]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROEGS60-[12,​15,​20,​25]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROEGS80-[15,​20,​25,​30]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROEGS100-[20,​25,​30,​40]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROEUA20-8-[20-100/10]-T5
ROEUA25-[8,​10,​12]-[20-100/10]-T5
ROEUA30-[8,​10,​12,​15]-[20-150/10]-T5
ROEUA35-[8,​10,​12,​15]-[20-150/10]-T5
ROEUA40-[8,​10,​12,​15]-[20-150/10]-T[5,​10]
ROEUA50-[10,​12,​15,​20]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROEUA60-[12,​15,​20,​25]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROEUA80-[15,​20,​25,​30]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROEUA100-[20,​25,​30,​40]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROEUHA20-8-[20-100/10]-T5
ROEUHA25-[8,​10,​12]-[20-100/10]-T5
ROEUHA30-[8,​10,​12,​15]-[20-150/10]-T5
ROEUHA35-[8,​10,​12,​15]-[20-150/10]-T5
ROEUHA40-[8,​10,​12,​15]-[20-150/10]-T[5,​10]
ROEUHA50-[10,​12,​15,​20]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROEUHA60-[12,​15,​20,​25]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROEUHA80-[15,​20,​25,​30]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROEUHA100-[20,​25,​30,​40]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROEUHS20-8-[20-100/10]-T5
ROEUHS25-[8,​10,​12]-[20-100/10]-T5
ROEUHS30-[8,​10,​12,​15]-[20-150/10]-T5
ROEUHS35-[8,​10,​12,​15]-[20-150/10]-T5
ROEUHS40-[8,​10,​12,​15]-[20-150/10]-T[5,​10]
ROEUHS50-[10,​12,​15,​20]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROEUHS60-[12,​15,​20,​25]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROEUHS80-[15,​20,​25,​30]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROEUHS100-[20,​25,​30,​40]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROEUS20-8-[20-100/10]-T5
ROEUS25-[8,​10,​12]-[20-100/10]-T5
ROEUS30-[8,​10,​12,​15]-[20-150/10]-T5
ROEUS35-[8,​10,​12,​15]-[20-150/10]-T5
ROEUS40-[8,​10,​12,​15]-[20-150/10]-T[5,​10]
ROEUS50-[10,​12,​15,​20]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROEUS60-[12,​15,​20,​25]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROEUS80-[15,​20,​25,​30]-[30-200/10]-T[5,​10]
ROEUS100-[20,​25,​30,​40]-[30-200/10]-T[5,​10]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานOD
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(มิลลิเมตร)
ความแข็ง ยูรีเทน/ ยาง L
(มิลลิเมตร)
T
(มิลลิเมตร)

-

ROLLERS 1 ชิ้น 9 วัน 1020[อะลูมิเนียม] A505287020 ~ 1005

-

ROLLERS 1 ชิ้น 9 วัน 1025[อะลูมิเนียม] A50528 ~ 127020 ~ 1005

-

ROLLERS 1 ชิ้น 10 วัน 1030[อะลูมิเนียม] A50528 ~ 157020 ~ 1505

-

ROLLERS 1 ชิ้น 7 วัน 1035[อะลูมิเนียม] A50528 ~ 157020 ~ 1505

-

ROLLERS 1 ชิ้น 10 วัน 1040[อะลูมิเนียม] A50528 ~ 157020 ~ 1505 ~ 10

-

ROLLERS 1 ชิ้น 10 วัน 1050[อะลูมิเนียม] A505210 ~ 207030 ~ 2005 ~ 10

-

ROLLERS 1 ชิ้น 10 วัน 1060[อะลูมิเนียม] A505212 ~ 257030 ~ 2005 ~ 10

-

ROLLERS 1 ชิ้น 10 วัน 1080[อะลูมิเนียม] A505215 ~ 307030 ~ 2005 ~ 10

-

ROLLERS 1 ชิ้น 10 วัน 10100[อะลูมิเนียม] A505220 ~ 407030 ~ 2005 ~ 10

-

ROLLERS 1 ชิ้น 9 วัน 1020SUS30487020 ~ 1005

-

ROLLERS 1 ชิ้น 9 วัน 1025SUS3048 ~ 127020 ~ 1005

-

ROLLERS 1 ชิ้น 7 วัน 1030SUS3048 ~ 157020 ~ 1505

-

ROLLERS 1 ชิ้น 10 วัน 1035SUS3048 ~ 157020 ~ 1505

-

ROLLERS 1 ชิ้น 10 วัน 1040SUS3048 ~ 157020 ~ 1505 ~ 10

-

ROLLERS 1 ชิ้น 10 วัน 1050SUS30410 ~ 207030 ~ 2005 ~ 10

-

ROLLERS 1 ชิ้น 7 วัน 1060SUS30412 ~ 257030 ~ 2005 ~ 10

-

ROLLERS 1 ชิ้น 10 วัน 1080SUS30415 ~ 307030 ~ 2005 ~ 10

-

ROLLERS 1 ชิ้น 7 วัน 10100SUS30420 ~ 407030 ~ 2005 ~ 10

-

ROLLERS 1 ชิ้น 9 วัน 1020[อะลูมิเนียม] A505289020 ~ 1005

-

ROLLERS 1 ชิ้น 9 วัน 1025[อะลูมิเนียม] A50528 ~ 129020 ~ 1005

-

ROLLERS 1 ชิ้น 10 วัน 1030[อะลูมิเนียม] A50528 ~ 159020 ~ 1505

-

ROLLERS 1 ชิ้น 10 วัน 1035[อะลูมิเนียม] A50528 ~ 159020 ~ 1505

-

ROLLERS 1 ชิ้น 10 วัน 1040[อะลูมิเนียม] A50528 ~ 159020 ~ 1505 ~ 10

-

ROLLERS 1 ชิ้น 10 วัน 1050[อะลูมิเนียม] A505210 ~ 209030 ~ 2005 ~ 10

-

ROLLERS 1 ชิ้น 10 วัน 1060[อะลูมิเนียม] A505212 ~ 259030 ~ 2005 ~ 10

-

ROLLERS 1 ชิ้น 10 วัน 1080[อะลูมิเนียม] A505215 ~ 309030 ~ 2005 ~ 10

-

ROLLERS 1 ชิ้น 10 วัน 10100[อะลูมิเนียม] A505220 ~ 409030 ~ 2005 ~ 10

-

ROLLERS 1 ชิ้น 7 วัน 1020[อะลูมิเนียม] A505289520 ~ 1005

-

ROLLERS 1 ชิ้น 7 วัน 1025[อะลูมิเนียม] A50528 ~ 129520 ~ 1005

-

ROLLERS 1 ชิ้น 7 วัน 1030[อะลูมิเนียม] A50528 ~ 159520 ~ 1505

-

ROLLERS 1 ชิ้น 7 วัน 1035[อะลูมิเนียม] A50528 ~ 159520 ~ 1505

-

ROLLERS 1 ชิ้น 7 วัน 1040[อะลูมิเนียม] A50528 ~ 159520 ~ 1505 ~ 10

-

ROLLERS 1 ชิ้น 7 วัน 1050[อะลูมิเนียม] A505210 ~ 209530 ~ 2005 ~ 10

-

ROLLERS 1 ชิ้น 7 วัน 1060[อะลูมิเนียม] A505212 ~ 259530 ~ 2005 ~ 10

-

ROLLERS 1 ชิ้น 7 วัน 1080[อะลูมิเนียม] A505215 ~ 309530 ~ 2005 ~ 10

-

ROLLERS 1 ชิ้น 7 วัน 10100[อะลูมิเนียม] A505220 ~ 409530 ~ 2005 ~ 10

-

ROLLERS 1 ชิ้น 7 วัน 1020SUS30489520 ~ 1005

-

ROLLERS 1 ชิ้น 7 วัน 1025SUS3048 ~ 129520 ~ 1005

-

ROLLERS 1 ชิ้น 7 วัน 1030SUS3048 ~ 159520 ~ 1505

-

ROLLERS 1 ชิ้น 7 วัน 1035SUS3048 ~ 159520 ~ 1505

-

ROLLERS 1 ชิ้น 7 วัน 1040SUS3048 ~ 159520 ~ 1505 ~ 10

-

ROLLERS 1 ชิ้น 7 วัน 1050SUS30410 ~ 209530 ~ 2005 ~ 10

-

ROLLERS 1 ชิ้น 7 วัน 1060SUS30412 ~ 259530 ~ 2005 ~ 10

-

ROLLERS 1 ชิ้น 7 วัน 1080SUS30415 ~ 309530 ~ 2005 ~ 10

-

ROLLERS 1 ชิ้น 7 วัน 10100SUS30420 ~ 409530 ~ 2005 ~ 10

-

ROLLERS 1 ชิ้น 9 วัน 1020SUS30489020 ~ 1005

-

ROLLERS 1 ชิ้น 9 วัน 1025SUS3048 ~ 129020 ~ 1005

-

ROLLERS 1 ชิ้น 10 วัน 1030SUS3048 ~ 159020 ~ 1505

-

ROLLERS 1 ชิ้น 10 วัน 1035SUS3048 ~ 159020 ~ 1505

-

ROLLERS 1 ชิ้น 10 วัน 1040SUS3048 ~ 159020 ~ 1505 ~ 10

-

ROLLERS 1 ชิ้น 10 วัน 1050SUS30410 ~ 209030 ~ 2005 ~ 10

-

ROLLERS 1 ชิ้น 10 วัน 1060SUS30412 ~ 259030 ~ 2005 ~ 10

-

ROLLERS 1 ชิ้น 10 วัน 1080SUS30415 ~ 309030 ~ 2005 ~ 10

-

ROLLERS 1 ชิ้น 7 วัน 10100SUS30420 ~ 409030 ~ 2005 ~ 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดลูกกลิ้ง ลูกกลิ้งยาง ยูรีเทน / ยาง การแปรรูป ยางยูรีเทน หุ้มผ้า วิธีการติดตั้ง แบบตรง
รูปทรง โรเลอร์ แบบตรง ความยาว(มิลลิเมตร) ถึง 50 / ถึง 100 กระบวนการเตรียมผิว ไม่มีให้
วัสดุ ยูรีเทน/ ยาง ยูรีเทน สี ยูรีเทน/ ยาง สีธรรมชาติ