(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[มีส่วนลดเลื่อนจำนวน] ส่วนลด 18% สำหรับปริมาณ 50 และส่วนลด 30% สำหรับปริมาณ 201
ชนิด | [ M ]วัสดุ | [ S ] กระบวนการชุบผิว |
BGSP | เทียบเท่า S45C | การรมดำ Black Oxide |
BGSPM | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | |
BGSPS | SUS304 | — |
รหัสสินค้า | — | H | — | L | |
BGSP4 | — | 7 | — | L10 |
รหัสสินค้า | H | L เพิ่มขึ้น 0.1 มม | T | B | M (หยาบ) | F | Ds | |
ชนิด | D | |||||||
BGSP BGSPM BGSPS | 4 | 7 | 3.0 to 20.0 | 2 | 2 | M2.5 | 5 | 6 |
5 | 8 | 2 | 2.5 | M3 | 6 | 7 | ||
6 | 9 | 4.0 to 20.0 | 2 | 3 | M4 | 7 | 8 | |
8 | 11 | 5.0 to 20.0 | 3 | 4 | M6 | 9 | 10 | |
10 | 13 | 3 | 5 | M8 | 12 | 12 | ||
14 | 3 | 5 | M8 | 12 | 13 | |||
17 | 3 | 5 | M8 | 12 | 16 | |||
12 | 15 | 6.0 to 20.0 | 3 | 6 | M8 | 12 | 14 | |
16 | 3 | 6 | M8 | 12 | 15 | |||
18 | 3 | 6 | M8 | 12 | 17 |
รหัสสินค้า |
---|
BGSP4-7-L[3-20/0.1] |
BGSP5-8-L[3-20/0.1] |
BGSP6-9-L[4-20/0.1] |
BGSP8-11-L[5-20/0.1] |
BGSP10-13-L[5-20/0.1] |
BGSP10-14-L[5-20/0.1] |
BGSP10-17-L[5-20/0.1] |
BGSP12-15-L[6-20/0.1] |
BGSP12-16-L[6-20/0.1] |
BGSP12-18-L[6-20/0.1] |
BGSPM4-7-L[3-20/0.1] |
BGSPM5-8-L[3-20/0.1] |
BGSPM6-9-L[4-20/0.1] |
BGSPM8-11-L[5-20/0.1] |
BGSPM10-13-L[5-20/0.1] |
BGSPM10-14-L[5-20/0.1] |
BGSPM10-17-L[5-20/0.1] |
BGSPM12-15-L[6-20/0.1] |
BGSPM12-16-L[6-20/0.1] |
BGSPM12-18-L[6-20/0.1] |
BGSPS4-7-L[3-20/0.1] |
BGSPS5-8-L[3-20/0.1] |
BGSPS6-9-L[4-20/0.1] |
BGSPS8-11-L[5-20/0.1] |
BGSPS10-13-L[5-20/0.1] |
BGSPS10-14-L[5-20/0.1] |
BGSPS10-17-L[5-20/0.1] |
BGSPS12-15-L[6-20/0.1] |
BGSPS12-16-L[6-20/0.1] |
BGSPS12-18-L[6-20/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ขาพิน เส้นผ่าศูนย์กลาง D (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) | L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PINS FOR BEARING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เทียบเท่า S45C | การรมดำ Black Oxide | 4 | 7 | 3 ~ 20 | ||
- | PINS FOR BEARING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เทียบเท่า S45C | การรมดำ Black Oxide | 5 | 8 | 3 ~ 20 | ||
- | PINS FOR BEARING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เทียบเท่า S45C | การรมดำ Black Oxide | 6 | 9 | 4 ~ 20 | ||
- | PINS FOR BEARING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เทียบเท่า S45C | การรมดำ Black Oxide | 8 | 11 | 5 ~ 20 | ||
- | PINS FOR BEARING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เทียบเท่า S45C | การรมดำ Black Oxide | 10 | 13 | 5 ~ 20 | ||
- | PINS FOR BEARING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เทียบเท่า S45C | การรมดำ Black Oxide | 10 | 14 | 5 ~ 20 | ||
- | PINS FOR BEARING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เทียบเท่า S45C | การรมดำ Black Oxide | 10 | 17 | 5 ~ 20 | ||
- | PINS FOR BEARING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เทียบเท่า S45C | การรมดำ Black Oxide | 12 | 15 | 6 ~ 20 | ||
- | PINS FOR BEARING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เทียบเท่า S45C | การรมดำ Black Oxide | 12 | 16 | 6 ~ 20 | ||
- | PINS FOR BEARING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เทียบเท่า S45C | การรมดำ Black Oxide | 12 | 18 | 6 ~ 20 | ||
- | PINS FOR BEARING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 4 | 7 | 3 ~ 20 | ||
- | PINS FOR BEARING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 5 | 8 | 3 ~ 20 | ||
- | PINS FOR BEARING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 6 | 9 | 4 ~ 20 | ||
- | PINS FOR BEARING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 8 | 11 | 5 ~ 20 | ||
- | PINS FOR BEARING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 10 | 13 | 5 ~ 20 | ||
- | PINS FOR BEARING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 10 | 14 | 5 ~ 20 | ||
- | PINS FOR BEARING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 10 | 17 | 5 ~ 20 | ||
- | PINS FOR BEARING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 12 | 15 | 6 ~ 20 | ||
- | PINS FOR BEARING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 12 | 16 | 6 ~ 20 | ||
- | PINS FOR BEARING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เทียบเท่า S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 12 | 18 | 6 ~ 20 | ||
- | PINS FOR BEARING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS304 | - | 4 | 7 | 3 ~ 20 | ||
- | PINS FOR BEARING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS304 | - | 5 | 8 | 3 ~ 20 | ||
- | PINS FOR BEARING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS304 | - | 6 | 9 | 4 ~ 20 | ||
- | PINS FOR BEARING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS304 | - | 8 | 11 | 5 ~ 20 | ||
- | PINS FOR BEARING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS304 | - | 10 | 13 | 5 ~ 20 | ||
- | PINS FOR BEARING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS304 | - | 10 | 14 | 5 ~ 20 | ||
- | PINS FOR BEARING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS304 | - | 10 | 17 | 5 ~ 20 | ||
- | PINS FOR BEARING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS304 | - | 12 | 15 | 6 ~ 20 | ||
- | PINS FOR BEARING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS304 | - | 12 | 16 | 6 ~ 20 | ||
- | PINS FOR BEARING | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | SUS304 | - | 12 | 18 | 6 ~ 20 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ชนิดหน้าแปลน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง