(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Can be selected easily according to the applicable bearing.
| ||||||||||||||||||||
รหัสสินค้า |
---|
CLBP10-14-15 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | L ความเผื่อ มิติ | L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | COLLAR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 10 | 14 | 5000 Series Aluminum Alloy | - | Positive Tolerance | 15 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | For Inner Ring |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง