1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวฉีดลมแบบแบน - ขยายแรง ขนาดเล็ก

FLAT AIR NOZZLES -COMPACT-

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • หัวฉีดลมแบบแบน - ขยายแรง ขนาดเล็ก
  • หัวฉีดลมแบบแบน - ขยายแรง ขนาดเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 591.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หัวฉีดลมขยายแรง ขนาดเล็ก มีความยาวรวม 35 มม.

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
AFTADC7
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 591.50

FLAT AIR NOZZLES -COMPACT- 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง สเปรย์ แบบตรง แหล่งอากาศ ปั๊มลม วัสดุ เรซิ่น PPS
มุม ติดตั้ง แบน ประเภทเป่า ขยายประเภท ชนิด ชนิดแบน
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) :: 0.7 เส้นผ่านศูนย์กลาง สกรู ขนาดเกลียว 1 R1/8 รูปทรง ขนาดเล็ก
อัตราการไหล อากาศ (ที่ 0.3 mpa)(NL/นาที) 260 รูปทรง เกลียว เกลียวตัวผู้

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AFTADC7 ในชุด หัวฉีดลมแบบแบน - ขยายแรง ขนาดเล็ก

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้