(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขาตั้ง สำหรับ เครื่องลำเลียงชนิดสายพาน โดยเฉพาะที่สามารถปรับความสูงได้ถึง 200 มม. สะดวกในการเปลี่ยนสาย
รหัสสินค้า |
---|
CSTPC-[20,65,85,125,165,295,425]-[385,389,390,585,589,590,785,789,790] |
CSTPF-[20,65,85,125,165,295,425]-[385,389,390,585,589,590,785,789,790] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิด | ความยาว [L] (มิลลิเมตร) | ความกว้าง [X] (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CONVEYOR STANDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | Caster Type (C) | 385 ~ 790 | 20 ~ 425 | ||
- | CONVEYOR STANDS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | Foot Type (F) | 385 ~ 790 | 20 ~ 425 |
กำลังโหลด …
ประเภท สายพานลำเลียง ใช้งานได้ | สายพานแบน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง