(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รุ่นประหยัด เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมมาตรฐานที่ไม่เข้มงวดในการคำนวณอัตราการไหล
รหัสสินค้า (ชนิด·D/D1) |
PACK-EPFTU8 |
รหัสสินค้า | A | C | X | Y | d | ปริมาณต่อ Pkg. | |
ประเภท | ท่อที่ใช้งานได้ OD D | ||||||
PACK- EPFTU | 4 | 19 | 15 | 12 | 11 | 3.3 | 10 |
6 | 19 | 15 | 14 | 13 | 5 | ||
8 | 23 | 18 | 16 | 14 | 3.3 | ||
10 | 28 | 21 | 20 | 17 | 4.3 | ||
12 | 29 | 23 | 23 | 21 | 4 |
รหัสสินค้า |
---|
PACK-EPFTU4 |
PACK-EPFTU8 |
PACK-EPFTU10 |
PACK-EPFTU12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 444.00 | ONE-TOUCH FITTINGS | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 6 วัน | 4 | |
฿ 258.00 | C-VALUE_TUBES/COUPLINGS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | |
฿ 294.00 | C-VALUE_TUBES/COUPLINGS | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 22 วัน | 10 | |
฿ 334.00 | C-VALUE_TUBES/COUPLINGS | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 |
กำลังโหลด …
ประเภท | คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว | ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | สหภาพแรงงานเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | PBT | การใช้งาน | มาตรฐาน ขนาดเล็ก | วัสดุส่วนเกลียว | ไม่มี สกรู |
วัสดุ ซีล | มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR) | ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ข้อต่อยูเนี่ยน ประเดิม | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง