1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้งสวมเร็วแบบวันทัช-ข้อต่องอเกลียวนอก【5-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คัปปลิ้งสวมเร็วแบบวันทัช-ข้อต่องอเกลียวนอก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 187.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

รุ่นประหยัด เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมมาตรฐานที่ไม่เข้มงวดในการคำนวณอัตราการไหล

คัปปลิ้งแบบวันทัชตัวผู้: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
[M] วัสดุ: ตัวผลิตภัณฑ์: PBT เกลียว: ทองเหลือง

รายละเอียดจำเพาะ

เมื่อสั่งซื้อ ให้เลือกรหัสสินค้าและค่าจากขั้นตอนการเลือกคัปปลิ้งแบบวันทัชตัวผู้: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง~คัปปลิ้งแบบวันทัชตัวผู้: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า (คัปปลิ้งแบบวันทัชตัวผู้: รูปภาพที่เกี่ยวข้องชนิด · คัปปลิ้งแบบวันทัชตัวผู้: รูปภาพที่เกี่ยวข้องD)คัปปลิ้งแบบวันทัชตัวผู้: รูปภาพที่เกี่ยวข้องค่ากำหนดของขนาดเกลียว
PACK—EPFH82

รหัสสินค้า คัปปลิ้งแบบวันทัชตัวผู้: รูปภาพที่เกี่ยวข้องขนาดเกลียว
ขนาดเกลียว
ขนาดเกลียว
R
LBAประแจ
แบน
C
HXYจำนวน
ต่อ
Pkg.
คัปปลิ้งแบบวันทัชตัวผู้: รูปภาพที่เกี่ยวข้องประเภทท่อที่ใช้งานได้
O.Dคัปปลิ้งแบบวันทัชตัวผู้: รูปภาพที่เกี่ยวข้องD
PACK—
EPFL
4M5M5

19

194158121110
1R1/81918710
6M5M5202041681413
1R1/82020710
2R1/42021914
81R1/823237181016155
2R1/42322914
102R1/42726921172017
3R3/827251017
123R3/829261023172321
รหัสสินค้า
PACK-EPFL4-1
PACK-EPFL6-1
PACK-EPFL6-M5
PACK-EPFL8-1
PACK-EPFL8-2
PACK-EPFL10-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ขนาดเกลียว

฿ 302.00

C-VALUE_TUBES/COUPLINGS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 41(R1/8)

฿ 320.00

C-VALUE_TUBES/COUPLINGS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 61(R1/8)

฿ 373.00

C-VALUE_TUBES/COUPLINGS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6M5

฿ 187.00

C-VALUE_TUBES/COUPLINGS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 81(R1/8)

฿ 196.00

C-VALUE_TUBES/COUPLINGS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 82(R1/4)

฿ 258.00

C-VALUE_TUBES/COUPLINGS 1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102(R1/4)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

คัปปลิ้งแบบวันทัชตัวผู้: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่าง

คัปปลิ้งแบบวันทัชตัวผู้: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง สกรู ยึดทิศทาง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ PBT การใช้งาน มาตรฐาน ขนาดเล็ก วัสดุส่วนเกลียว ทองเหลือง
วัสดุ ซีล มาตรฐาน (ยาง ยางไนไตรล์ NBR) การ ติดตั้ง สกรู ทิศทาง ข้อศอก ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -20:: 80