1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิกเจอร์สไลด์ - แบบรางไกด์

ฟิกเจอร์สไลด์ - แบบรางไกด์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,787.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สไลเดอร์ที่รับน้ำหนักได้มากโดยอาศัยรางไกด์ เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องรับน้ำหนักมาก เช่น การสวมอัด การขึ้นรูปด้วยการกด และการขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
JGR150
JGR250
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)

฿ 14,787.50

JIG SLIDERS 1 ชิ้น 17 วัน 150

฿ 16,152.50

JIG SLIDERS 1 ชิ้น 17 วัน 250

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดน้ำหนัก (ช่วง)(N) 100.1 ถึง วิธีการให้อาหาร เลื่อนด้วยตนเอง ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L(มิลลิเมตร) 150
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W(มิลลิเมตร) 150 วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน S45C กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
ความกว้างของ โต๊ะวางชิ้นงาน(มิลลิเมตร) 150 พิกัดน้ำหนัก รับน้ำหนักมาก

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้