1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูหัวกระทะสำหรับไมโครโฟโต้เซ็นเซอร์

สกรูหัวกระทะสำหรับไมโครโฟโต้เซ็นเซอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 93.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· สกรูขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรสำหรับใช้ยึดไมโครโฟโต้เซ็นเซอร์

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
FKN2-6
FKN2-8
FKN2-10
FKN2-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวของ เกลียว L

฿ 93.28

MICRO PHOTO SWITCHE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 106

฿ 93.28

MICRO PHOTO SWITCHE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 108

฿ 93.28

MICRO PHOTO SWITCHE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010

฿ 111.93

MICRO PHOTO SWITCHE 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1012

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรูสำหรับโฟโต้เซ็นเซอร์ วัสดุ ใช้เหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับโครงสร้างเชิงกล กระบวนการเตรียมผิว โครเมต (สีเหลือง)
สกรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา M 2