(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับ การวางตำแหน่ง ที่เรียบง่าย ! ป้องกันการเปลี่ยนตำแหน่งหลังจากแก้ไขเนื่องจาก แบ็คแลช/ระยะฟรี
รหัสสินค้า |
---|
KUEC14-A-L-[170,220,320,370,420,470] |
KUEC14-A-R-[170,220,320,370,420,470] |
KUEC14-A-W-[170,220,320,370,420,470] |
KUEC14-B-L-[170,220,320,370,420,470] |
KUEC14-B-R-[170,220,320,370,420,470] |
KUEC14-B-W-[170,220,320,370,420,470] |
KUEC14-C-L-[170,220,320,370,420,470] |
KUEC14-C-R-[170,220,320,370,420,470] |
KUEC14-C-W-[170,220,320,370,420,470] |
KUEC20-A-L-[170,220,320,370,420,470] |
KUEC20-A-R-[170,220,320,370,420,470] |
KUEC20-A-W-[170,220,320,370,420,470] |
KUEC20-B-L-[170,220,320,370,420,470] |
KUEC20-B-R-[170,220,320,370,420,470] |
KUEC20-B-W-[170,220,320,370,420,470] |
KUEC20-C-L-[170,220,320,370,420,470] |
KUEC20-C-R-[170,220,320,370,420,470] |
KUEC20-C-W-[170,220,320,370,420,470] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | ประเภท พวงมาลัยมือหมุน | การวางแนว พวงมาลัยมือหมุน | ความสูงของ เฟรม [H] (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MANUALLY OPERATED UNITS | 1 ชิ้น | 18 วัน | 14 | A (พวงมาลัยมือหมุนพลาสติกแบบออฟเซ็ท) | L (ติดตั้งด้านซ้าย) | 170 ~ 470 | ||
- | MANUALLY OPERATED UNITS | 1 ชิ้น | 18 วัน | 14 | A (พวงมาลัยมือหมุนพลาสติกแบบออฟเซ็ท) | R (ติดตั้งด้านขวา) | 170 ~ 470 | ||
- | MANUALLY OPERATED UNITS | 1 ชิ้น | 18 วัน | 14 | A (พวงมาลัยมือหมุนพลาสติกแบบออฟเซ็ท) | W (ติดตั้งด้านขวา/ซ้าย) | 170 ~ 470 | ||
- | MANUALLY OPERATED UNITS | 1 ชิ้น | 18 วัน | 14 | B (พวงมาลัยมือหมุนพลาสติกแบบออฟเซ็ท ชนิดพับ) | L (ติดตั้งด้านซ้าย) | 170 ~ 470 | ||
- | MANUALLY OPERATED UNITS | 1 ชิ้น | 18 วัน | 14 | B (พวงมาลัยมือหมุนพลาสติกแบบออฟเซ็ท ชนิดพับ) | R (ติดตั้งด้านขวา) | 170 ~ 470 | ||
- | MANUALLY OPERATED UNITS | 1 ชิ้น | 18 วัน | 14 | B (พวงมาลัยมือหมุนพลาสติกแบบออฟเซ็ท ชนิดพับ) | W (ติดตั้งด้านขวา/ซ้าย) | 170 ~ 470 | ||
- | MANUALLY OPERATED UNITS | 1 ชิ้น | 18 วัน | 14 | C (พวงมาลัยมือหมุนแบบ 5 ก้าน) | L (ติดตั้งด้านซ้าย) | 170 ~ 470 | ||
- | MANUALLY OPERATED UNITS | 1 ชิ้น | 18 วัน | 14 | C (พวงมาลัยมือหมุนแบบ 5 ก้าน) | R (ติดตั้งด้านขวา) | 170 ~ 470 | ||
- | MANUALLY OPERATED UNITS | 1 ชิ้น | 18 วัน | 14 | C (พวงมาลัยมือหมุนแบบ 5 ก้าน) | W (ติดตั้งด้านขวา/ซ้าย) | 170 ~ 470 | ||
- | MANUALLY OPERATED UNITS | 1 ชิ้น | 18 วัน | 20 | A (พวงมาลัยมือหมุนพลาสติกแบบออฟเซ็ท) | L (ติดตั้งด้านซ้าย) | 170 ~ 470 | ||
- | MANUALLY OPERATED UNITS | 1 ชิ้น | 18 วัน | 20 | A (พวงมาลัยมือหมุนพลาสติกแบบออฟเซ็ท) | R (ติดตั้งด้านขวา) | 170 ~ 470 | ||
- | MANUALLY OPERATED UNITS | 1 ชิ้น | 18 วัน | 20 | A (พวงมาลัยมือหมุนพลาสติกแบบออฟเซ็ท) | W (ติดตั้งด้านขวา/ซ้าย) | 170 ~ 470 | ||
- | MANUALLY OPERATED UNITS | 1 ชิ้น | 18 วัน | 20 | B (พวงมาลัยมือหมุนพลาสติกแบบออฟเซ็ท ชนิดพับ) | L (ติดตั้งด้านซ้าย) | 170 ~ 470 | ||
- | MANUALLY OPERATED UNITS | 1 ชิ้น | 18 วัน | 20 | B (พวงมาลัยมือหมุนพลาสติกแบบออฟเซ็ท ชนิดพับ) | R (ติดตั้งด้านขวา) | 170 ~ 470 | ||
- | MANUALLY OPERATED UNITS | 1 ชิ้น | 18 วัน | 20 | B (พวงมาลัยมือหมุนพลาสติกแบบออฟเซ็ท ชนิดพับ) | W (ติดตั้งด้านขวา/ซ้าย) | 170 ~ 470 | ||
- | MANUALLY OPERATED UNITS | 1 ชิ้น | 18 วัน | 20 | C (พวงมาลัยมือหมุนแบบ 5 ก้าน) | L (ติดตั้งด้านซ้าย) | 170 ~ 470 | ||
- | MANUALLY OPERATED UNITS | 1 ชิ้น | 18 วัน | 20 | C (พวงมาลัยมือหมุนแบบ 5 ก้าน) | R (ติดตั้งด้านขวา) | 170 ~ 470 | ||
- | MANUALLY OPERATED UNITS | 1 ชิ้น | 18 วัน | 20 | C (พวงมาลัยมือหมุนแบบ 5 ก้าน) | W (ติดตั้งด้านขวา/ซ้าย) | 170 ~ 470 |
กำลังโหลด …
พิกัดน้ำหนัก (ช่วง)(N) | 50.1 ถึง 100 | วิธีการให้อาหาร | ลูกบิด | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W(มิลลิเมตร) | 150 | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | A6063 | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ล้างอะโนไดซ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง