1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พูลเล่ย์ตามสำหรับสายพานสแตนเลส - ผิวโค้ง

พูลเล่ย์ตามสำหรับสายพานสแตนเลส - ผิวโค้ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

· ประเภทลูกกลิ้ง: มีตลับลูกปืนประกอบในตัว
· ประเภทของลูกกลิ้ง: แบบสวมทับกับชิ้นงาน
· ชนิดเพลา : รูกลม.
· ชุดรหัสสินค้า: ROFASC
· วัสดุของตัวลูกกลิ้ง: อลูมิเนียมอัลลอย
· วิธีการเตรียมผิว: การทำอโนไดซ์แบบแข็ง (ความแข็งของฟิล์มเคลือบ 300HV)
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 50, 60, 70, 75, 80 และ 100 mm
· เส้นผ่านศูนย์กลางแกน (รู): 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35 และ 40 mm
· ความยาว: 40 ถึง 160 mm
· ลูกกลิ้งสำหรับสายพานสแตนเลสเป็นลูกกลิ้งสำหรับสายพานที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อใช้งานกับสายพานสแตนเลส เพื่อให้การเคลื่อนที่ลื่นและเสถียร
· ลูกกลิ้งสำหรับสายพานแบน-ความกว้าง L38-90

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
ROFASC50-[10,​12,​15,​20,​25]-L[40-160/10]
ROFASC60-[12,​15,​20,​25,​30]-L[40-160/10]
ROFASC70-[15,​20,​25,​30]-L[40-160/10]
ROFASC75-[20,​25,​30,​35]-L[40-160/10]
ROFASC80-[25,​30,​35]-L[40-160/10]
ROFASC100-[30,​35,​40]-L[40-160/10]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางของ เพลา (รู) d
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)

-

IDLER 1 ชิ้น 10 วัน 105010 ~ 2540 ~ 160

-

IDLER 1 ชิ้น 10 วัน 106012 ~ 3040 ~ 160

-

IDLER 1 ชิ้น 10 วัน 107015 ~ 3040 ~ 160

-

IDLER 1 ชิ้น 10 วัน 107520 ~ 3540 ~ 160

-

IDLER 1 ชิ้น 10 วัน 108025 ~ 3540 ~ 160

-

IDLER 1 ชิ้น 10 วัน 1010030 ~ 4040 ~ 160

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ลูกกลิ้ง (ตลับลูกปืน/รองลื่น แบบฝัง) มีหรือไม่มี หน้าแปลน ไม่มี หน้าแปลน รูปทรง ปราบดาภิเษก
ยูรีเทน พื้นผิว ยูรีเทน ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ วัสดุ อะลูมิเนียมอัลลอย ความยาว L(มิลลิเมตร) ถึง 50 / ถึง 100 / ถึง 300
ประเภทเพลา รูกลม กระบวนการเตรียมผิว ฮาร์ดอะโนไดซ์ใส

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้