(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์ยก การวางตำแหน่ง ที่เรียบง่ายเหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายในแนวตั้ง
รหัสสินค้า |
---|
KUL20-A-[170,220,320,370,420,470] |
KUL20-A-N-[170,220,320,370,420,470] |
KUL20-B-[170,220,320,370,420,470] |
KUL20-B-N-[170,220,320,370,420,470] |
KUL20-C-[170,220,320,370,420,470] |
KUL20-C-N-[170,220,320,370,420,470] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท พวงมาลัยมือหมุน | โต๊ะวางชิ้นงาน ลิฟท์ | ความสูงของ เฟรม [H] (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | MANUALLY OPERATED UNITS | 1 ชิ้น | 18 วัน | A (พวงมาลัยมือหมุนออฟเซ็ตพลาสติก) | มี | 170 ~ 470 | ||
- | MANUALLY OPERATED UNITS | 1 ชิ้น | 18 วัน | A (พวงมาลัยมือหมุนออฟเซ็ตพลาสติก) | ไม่มี | 170 ~ 470 | ||
- | MANUALLY OPERATED UNITS | 1 ชิ้น | 18 วัน | B (พวงมาลัยมือหมุนออฟเซ็ตพลาสติกชนิดพับได้) | มี | 170 ~ 470 | ||
- | MANUALLY OPERATED UNITS | 1 ชิ้น | 18 วัน | B (พวงมาลัยมือหมุนออฟเซ็ตพลาสติกชนิดพับได้) | ไม่มี | 170 ~ 470 | ||
- | MANUALLY OPERATED UNITS | 1 ชิ้น | 18 วัน | C (พวงมาลัยมือหมุน 5 ก้าน) | มี | 170 ~ 470 | ||
- | MANUALLY OPERATED UNITS | 1 ชิ้น | 18 วัน | C (พวงมาลัยมือหมุน 5 ก้าน) | ไม่มี | 170 ~ 470 |
กำลังโหลด …
พิกัดน้ำหนัก (ช่วง)(N) | 100.1 ถึง | วิธีการให้อาหาร | ลีดสกรู | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W(มิลลิเมตร) | 150 | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | A6063 | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ล้างอะโนไดซ์ |
ขนาดเกลียว(มิลลิเมตร) | 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง