1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ด้ามจับไนลอนขนาดเล็ก

PULL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 104.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ด้ามจับไนลอนขนาดเล็ก
ด้ามจับประตูเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการเปิดและปิดประตู เหมาะกับการใช้งานที่ไม่หนักมาก
[คุณสมบัติ]
- ระยะติดตั้ง (mm.) : 120
- ความสูงรวม (mm.) : 41
- วิธีการติดตั้ง: การติดตั้งด้านนอก
- ขนาดรูเจาะสำหรับติดตั้ง (mm.) : 4.2 สำหรับ 2 รูแบบทะลุ และ รู้เจาะเค้าเตอร์บอร์ขนาด 7.2 mm.
- โหลดที่สามารถใช้งานได้ (N) : 200
- วัสดุ : ไนลอนเสริมใยแก้ว 6
[การใช้งาน]
ใช้สำหรับจับประตูก่อนเปิดและปิด

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
UPCNN
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 104.34

PULL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ระยะติดตั้ง L(มิลลิเมตร) 120 วัสดุ ไนล่อน เสริมแรง ใยแก้ว ความสูงโดยรวม(มิลลิเมตร) 41
ประเภทตัวสินค้าหลัก โผล่ขึ้นมา ความหนามือจับ(มิลลิเมตร) 12 ชนิดผิวสำเร็จ รูปทรง
วิธีการติดตั้ง นอกภูเขา รูปทรง U ที่ ด้ามจับ พลาสติกแบบดึง - ติดตั้งด้านนอก กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี
ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม ไม่มี โหลดที่ยอมรับได้(N) 200

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UPCNN ในชุด ด้ามจับไนลอนขนาดเล็ก

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้