1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ยึดกับพื้น / แบบประหยัดพื้นที่

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • อุปกรณ์ยึดกับพื้น / แบบประหยัดพื้นที่
  • อุปกรณ์ยึดกับพื้น / แบบประหยัดพื้นที่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,069.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ที่กั้นประตู นี้มีขนาดกะทัดรัดกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปและให้ความปลอดภัยที่ดีขึ้น

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
FLOCK65SALE
FLOCK65-H
FLOCK65-L
FLOCK75
FLOCK75-H
FLOCK75-L
FLOCK100
FLOCK100-H
FLOCK100-L
FLOCK150SALE
FLOCK150-H
FLOCK150-L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภทการ รูติดตั้ง ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านยาว
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์รูติดตั้งทิศทางด้านสั้น
(มิลลิเมตร)
ความยาวของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ความสูงติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ดัน ความดัน

฿ 1,092.00

฿ 558.01

FLOOR STOPPERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10รูกลม1036713510585-

฿ 1,092.00

FLOOR STOPPERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -รูกลม1036713510585200(N)

฿ 1,069.25

FLOOR STOPPERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10รูกลม1036713510585120(N)

฿ 1,128.40

FLOOR STOPPERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10รูกลม1036713510590-

฿ 1,128.40

FLOOR STOPPERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -รูกลม1036713510590200(N)

฿ 1,114.75

FLOOR STOPPERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10รูกลม1036713510590120(N)

฿ 1,410.50

FLOOR STOPPERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10รูยาว85(100)85(100)120120130-

฿ 1,355.90

FLOOR STOPPERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -รูยาว85(100)85(100)120120130200(N)

฿ 1,355.90

FLOOR STOPPERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10รูยาว85(100)85(100)120120130120(N)

฿ 1,911.00

฿ 782.36

FLOOR STOPPERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10รูกลม11070135105160-

฿ 1,911.00

FLOOR STOPPERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -รูกลม11070135105160200(N)

฿ 1,433.25

FLOOR STOPPERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10รูกลม11070135105160120(N)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง วัสดุ SPHC กระบวนการเตรียมผิว ไตรวาเลนท์โครเมต
ชนิด สต็อปเปอร์พื้น