1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แปรงอุตสาหกรรม - แปรงซอก

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แปรงซอกเหมาะสำหรับการใช้งานอัตโนมัติในโรงงาน เช่น การปรับระดับชิ้นงาน,การกำจัดสิ่งแปลกปลอม,การป้องกันฝุ่นและการทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมีขนาดที่สามารถกำหนดค่าได้อย่างอิสระใน 5 วัน

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
BRUSE3-0.075-[10-30/5]-[30-800/5]
BRUSK5-0.6-[10-50/5]-[30-800/5]
BRUSM3-0.3-[10-50/5]-[30-800/5]
BRUSM5-0.3-[10-50/5]-[30-800/5]
BRUSN3-[0.2,​0.3]-[10-50/5]-[30-800/5]
BRUSN5-[0.2,​0.3,​0.5]-[10-50/5]-[30-800/5]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ แปรงใย T จำนวนเส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด ( มิติ) H
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
การเลือกหมายเลข

-

BRUSHES 1 ชิ้น 7 วัน 10ไฟเบอร์นำไฟฟ้า Thunderon(r) (ทองแดงอัลลอย)30.075(0.075)10 ~ 3030 ~ 8000.075

-

BRUSHES 1 ชิ้น 7 วัน 10ไนล่อนพร้อมเม็ดขัด50.6(0.6)10 ~ 5030 ~ 8000.6

-

BRUSHES 1 ชิ้น 7 วัน 10ไนล่อนนำไฟฟ้า Mono-Eight(r)30.3(0.3)10 ~ 5030 ~ 8000.3

-

BRUSHES 1 ชิ้น 7 วัน 10ไนล่อนนำไฟฟ้า Mono-Eight(r)50.3(0.3)10 ~ 5030 ~ 8000.3

-

BRUSHES 1 ชิ้น 7 วัน 10ไนล่อน 630.2(0.21),0.3(0.295)10 ~ 5030 ~ 8000.2 ~ 0.3

-

BRUSHES 1 ชิ้น 7 วัน 10ไนล่อน 650.2(0.21),0.3(0.295),0.5(0.535)10 ~ 5030 ~ 8000.2 ~ 0.5

กำลังโหลด …

  1. 1

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้