1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ถ้วยรับฐานยาง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 118.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้งานได้หลากหลายเมื่อต้องการซ่อม ขายาง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
GOMAA10
GOMAA10-SET
GOMAA15
GOMAA15-SET
GOMAA18SALE
GOMAA18-SET
GOMAA24
GOMAA24-SET
GOMAA30
GOMAA30-SET
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานหมายเลข ยางรอง รองรับการใช้งาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน D1 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ส่วนสูง
(มิลลิเมตร)
การปรับเปลี่ยน

฿ 118.30

PROTECTION TOOLS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101010146.5-

฿ 163.80

PROTECTION TOOLS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 101010146.5SET (มาพร้อมแผ่นกันลื่น)

฿ 122.85

PROTECTION TOOLS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101515219.3-

฿ 168.35

PROTECTION TOOLS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 101515219.3SET (มาพร้อมแผ่นกันลื่น)

฿ 127.40

฿ 68.77

PROTECTION TOOLS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101817.523.512.3-

฿ 172.90

PROTECTION TOOLS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 101817.523.512.3SET (มาพร้อมแผ่นกันลื่น)

฿ 131.95

PROTECTION TOOLS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102423.529.512.5-

฿ 177.45

PROTECTION TOOLS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 102423.529.512.5SET (มาพร้อมแผ่นกันลื่น)

฿ 136.50

PROTECTION TOOLS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103029.535.521-

฿ 182.00

PROTECTION TOOLS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 103029.535.521SET (มาพร้อมแผ่นกันลื่น)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ถ้วย

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้