(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แขน สำหรับ กระบอกลมจับยึดชิ้นงานแบบหมุน มิติ L ระบุเพิ่มทีละ 1 มม.
รหัสสินค้า |
---|
RCLA20-[15-100/1] |
RCLA25-[15-100/1] |
RCLA32-[20-160/1] |
RCLA40-[20-160/1] |
RCLA50-[25-200/1] |
RCLAB20-[15-100/1] |
RCLAB25-[15-100/1] |
RCLAB32-[20-160/1] |
RCLAB40-[20-160/1] |
RCLAB50-[25-200/1] |
RCLAM20-[15-100/1] |
RCLAM25-[15-100/1] |
RCLAM32-[20-160/1] |
RCLAM40-[20-160/1] |
RCLAM50-[25-200/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | หมายเลขที่ ขนาดเกลียว | L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ARMS FOR ROTARY CLAMP CYLINDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SS400 | ไม่มีให้ | 20 | 15 ~ 100 | ||
- | ARMS FOR ROTARY CLAMP CYLINDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SS400 | ไม่มีให้ | 25 | 15 ~ 100 | ||
- | ARMS FOR ROTARY CLAMP CYLINDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SS400 | ไม่มีให้ | 32 | 20 ~ 160 | ||
- | ARMS FOR ROTARY CLAMP CYLINDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SS400 | ไม่มีให้ | 40 | 20 ~ 160 | ||
- | ARMS FOR ROTARY CLAMP CYLINDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | SS400 | ไม่มีให้ | 50 | 25 ~ 200 | ||
- | ARMS FOR ROTARY CLAMP CYLINDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | รมดำ Black Oxide | 20 | 15 ~ 100 | ||
- | ARMS FOR ROTARY CLAMP CYLINDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | รมดำ Black Oxide | 25 | 15 ~ 100 | ||
- | ARMS FOR ROTARY CLAMP CYLINDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | รมดำ Black Oxide | 32 | 20 ~ 160 | ||
- | ARMS FOR ROTARY CLAMP CYLINDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | รมดำ Black Oxide | 40 | 20 ~ 160 | ||
- | ARMS FOR ROTARY CLAMP CYLINDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | รมดำ Black Oxide | 50 | 25 ~ 200 | ||
- | ARMS FOR ROTARY CLAMP CYLINDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 20 | 15 ~ 100 | ||
- | ARMS FOR ROTARY CLAMP CYLINDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 25 | 15 ~ 100 | ||
- | ARMS FOR ROTARY CLAMP CYLINDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 32 | 20 ~ 160 | ||
- | ARMS FOR ROTARY CLAMP CYLINDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 40 | 20 ~ 160 | ||
- | ARMS FOR ROTARY CLAMP CYLINDER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | S45C | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 50 | 25 ~ 200 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แขน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง