1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ปีกนก ชนิดแนว ฐานรอง/แผ่นรอง แบบตรง แคลมป์ยึด สลักเกลียว แบบปรับได้ แรงยึดแคลมป์ 1,078 นิวตัน

TOGGLE CLAMPS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 535.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สะดวกเมื่อจับชิ้นงานจากระยะไกลและมีพื้นที่เพียงพอเมื่อไม่หนีบ

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MC04-4LS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 535.20

TOGGLE CLAMPS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการแนบ ฐานรอง/แผ่นรอง แบบตรง แรงขันแน่น(N) 1078 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SS400
สกรู แคลมป์ยึด แบบปรับได้ ขนาด สกรู แคลมป์ยึด M10 วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด เหล็กกล้า + แพ้ด ยาง
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง ประเภทความสูงของ แขน ปกติ ความสูงของแขน(มิลลิเมตร) 76.7
ประเภทความยาว แขน แขน ยาว ความยาว(มิลลิเมตร) 179.6 ความยาวของมือจับ ปกติ
แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) 1050-2259

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MC04-4LS ในชุด แคลมป์ปีกนก ชนิดแนว ฐานรอง/แผ่นรอง แบบตรง แคลมป์ยึด สลักเกลียว แบบปรับได้ แรงยึดแคลมป์ 1,078 นิวตัน

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้