1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[ความละเอียดสูง] สเตจรวม (รหัสสินค้า)

AXISSTAGE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 30,030.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ สเตจ ผสมที่ทำจาก อะลูมิเนียมอัลลอย น้ำหนักเบา

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
XYRSPG60
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (เส้นผ่านศูนย์กลาง) (เลือกช่วงได้)
(D (Ø))
พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)
(N)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน XY) (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน Z) (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (เส้นผ่านศูนย์กลาง) ง
(Ø)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
พื้นผิว สเตจ แกน Z ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X)
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Y)
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Z)
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (θ มุม)
(องศา)
ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด

฿ 35,945.00

AXISSTAGE 1 ชิ้น 7 วัน -แกน XY สเตจหมุน60 มม5 ถึง 30ถึง± 10 มม-6026.4-ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ6060--±6.5±6.5-360ด้าน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการให้อาหาร หัวไมโครมิเตอร์ วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียมอัลลอย กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน อะโนไดซ์สีดำ
รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) ไม่มี แคลมป์ยึด มาตรฐาน ย้อนกลับ มาตรฐาน
วิธีการให้อาหาร (ประเภท ไมโครมิเตอร์ ) มาตรฐาน วิธีการให้อาหาร ( พิทช์ ให้อาหาร)(มิลลิเมตร) 0.5

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน XYRSPG60 ในชุด [ความละเอียดสูง] สเตจรวม

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
XYRPG60
XYRPG85
XYRSPG38
XYRSPG85
XYZLPG40
XYZLPG60
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชนิด ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (เส้นผ่านศูนย์กลาง) (เลือกช่วงได้)
(D (Ø))
พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)
(N)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน XY) (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะทางตาม แกน Z) (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (เส้นผ่านศูนย์กลาง) ง
(Ø)
พิกัดน้ำหนัก
(N)
พื้นผิว สเตจ แกน Z ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ X)
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Y)
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Z)
(มิลลิเมตร)
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (θ มุม)
(องศา)
ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด

฿ 33,215.00

1 ชิ้น 7 วัน -แกน XY สเตจหมุน60 มม5 ถึง 30ถึง± 10 มม-6029.4--6060--±6.5±6.5--ด้าน

฿ 39,130.00

1 ชิ้น 7 วัน 10แกน XY สเตจหมุน85 มม30.1 ถึง 50±10 ถึง 30 มม-8539.2--8080--±12.5±12.5--ด้าน

฿ 32,760.00

1 ชิ้น 7 วัน -แกน XY สเตจหมุน50 มม. หรือน้อยกว่า5 ถึง 30ถึง± 10 มม-388.8-ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ4040--±6.5±6.5-360ด้าน

฿ 42,770.00

1 ชิ้น 7 วัน 10แกน XY สเตจหมุน85 มม30.1 ถึง 50±10 ถึง 30 มม-8534.3-ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ8080--±12.5±12.5-360ด้าน

฿ 36,445.50

1 ชิ้น 7 วัน -แกน Z พื้นผิว แนวนอน + แกน X-5 ถึง 30ถึง± 10 มมถึง± 10 มม-9.8พื้นผิว แนว แกน Zตลับลูกกลิ้งแบบสลับ404070.1 ถึง 8080±6.5±6.5±3-[อื่น ๆ] X, Y แกน, แกน Z

฿ 39,562.25

1 ชิ้น 7 วัน -แกน Z พื้นผิว แนวนอน + แกน X-30.1 ถึง 50ถึง± 10 มมถึง± 10 มม-39.2พื้นผิว แนว แกน Zตลับลูกกลิ้งแบบสลับ606080.1 ถึง 10095±6.5±6.5±5-[อื่น ๆ] X, Y แกน, แกน Z