(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเตจ นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับ แกน Z แนวนอน ละเอียด ด้วย งานละเอียด สูง
รหัสสินค้า |
ZLPG40 |
รหัสสินค้า | พื้นผิว สเตจ | ระยะทางในการเคลื่อนที่ (มม.) | พิกัดน้ำหนัก (N) | ความแม่นยำของการเคลื่อนที่ | พิกัดโหลดโมเมนต์ (N·m) | ความแข็งแกร่งของโมเมนต์ ("/N·cm) | ความขนาน | น้ำหนัก | อุปกรณ์เสริม | ราคาต่อหน่วย | |||||||
ชนิด | ลำดับที่ | (มม.) | ความตรง | ระยะพิตช์ | การเบี่ยงเบน | การรีด | ระยะพิตช์ | การเบี่ยงเบน | การรีด | (กก.) | ชนิด M-L | ปริมาณ | ZLPG | ZLPCG | |||
ZLPG ZLPCG (* เท่านั้น) | 25* | 25 × 25 | ±2 | 9.8 | 3µm | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 4.08 | 2.50 | 2.37 | 50µm | 0.06 | SCB2-8 | 4 | ||
40* | 40 × 40 | ±3 | 2.3 | 1.5 | 2.0 | 1.96 | 1.63 | 0.97 | 100µm | 0.20 | SCB3-6 | 3 | |||||
40H | 40 × 40 | ±3 | 19.6 | 3.6 | 2.2 | 2.4 | 1.03 | 0.52 | 0.6 | 0.20 | SCB3-6 | 4 | — | ||||
60 L | 60 × 60 | ±3 | 2.3 | 1.5 | 4.2 | 1.01 | 0.72 | 0.21 | 0.30 | SCB4-10 | — | ||||||
60* | 60 × 60 | ±5 | 39.2*1 | 6.2 | 4.1 | 6.2 | 0.11 | 0.23 | 0.17 | 0.60 | SCB4-10 | ||||||
80* | 80 × 80 | ±5 | 29.4 | 3.8 | 2.5 | 6.3 | 0.55 | 0.22 | 0.06 | 1.00 | SCB4-10 |
รหัสสินค้า |
---|
ZLPG80 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้) (N) | วิธีการให้อาหาร | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (แกน Z) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (มิลลิเมตร) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (ทอย) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การหาว) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (การรีด) ("/ N •ซม.) | วิธีการให้อาหาร (ประเภท ไมโครมิเตอร์ ) | วิธีการให้อาหาร (ฟีดสกรู) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,451.25 | SINGLE AXIS STAGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | 5 ถึง 30 | [หัวไมโครมิเตอร์] หัวไมโครมิเตอร์ | 50.1 ถึง 60 | 80 | 80 | 29.4(147) | ±5 | 55 | 0.55 | 0.22 | 0.06 | มาตรฐาน | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | แกน Z | ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (เลือกได้ในช่วง) | ถึง± 10 มม | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | อะโนไดซ์สีดำ | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ | พื้นผิว สเตจ แกน Z | พื้นผิว แนว แกน Z |
รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | ไม่มี | ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) | 3 | ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด | ศูนย์ |
แคลมป์ยึด | มาตรฐาน | ย้อนกลับ | มาตรฐาน | วิธีการให้อาหาร ( พิทช์ ให้อาหาร)(มิลลิเมตร) | 0.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZLPG80 ในชุด [ความละเอียดสูง] ลูกกลิ้ง แกน Z - หัวไมโครมิเตอร์ / ฟีดสกรู
รหัสสินค้า |
---|
ZLPCG25 |
ZLPCG40 |
ZLPCG60 |
ZLPCG80 |
ZLPG25 |
ZLPG40 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้) (N) | วิธีการให้อาหาร | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (แกน Z) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (มิลลิเมตร) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (ทอย) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การหาว) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (การรีด) ("/ N •ซม.) | วิธีการให้อาหาร (ประเภท ไมโครมิเตอร์ ) | วิธีการให้อาหาร (ฟีดสกรู) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,196.00 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | ถึง 25 | ถึง 25 | 5 ถึง 30 | ฟีดสกรู | 30.1 ถึง 35 | 25 | 25 | 9.8(29.4) | ±2 | 35 | 4.08 | 2.5 | 2.37 | - | การใช้งานปุ่มบิด | ||
฿ 15,060.50 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 5 ถึง 30 | ฟีดสกรู | 35.1 ถึง 40 | 40 | 40 | 9.8(88.3) | ±3 | 40 | 1.96 | 1.63 | 0.97 | - | การใช้งานปุ่มบิด | ||
฿ 16,357.25 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 5 ถึง 30 | ฟีดสกรู | 50.1 ถึง 60 | 60 | 60 | 39.2(147) | ±5 | 55 | 0.11 | 0.23 | 0.17 | - | การใช้งานปุ่มบิด | ||
฿ 18,086.25 | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | 5 ถึง 30 | ฟีดสกรู | 50.1 ถึง 60 | 80 | 80 | 29.4(147) | ±5 | 55 | 0.55 | 0.22 | 0.06 | - | การใช้งานปุ่มบิด | ||
฿ 15,561.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ถึง 25 | ถึง 25 | 5 ถึง 30 | [หัวไมโครมิเตอร์] หัวไมโครมิเตอร์ | 30.1 ถึง 35 | 25 | 25 | 9.8(29.4) | ±2 | 35 | 4.08 | 2.5 | 2.37 | มาตรฐาน | - | ||
฿ 16,425.50 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 5 ถึง 30 | [หัวไมโครมิเตอร์] หัวไมโครมิเตอร์ | 35.1 ถึง 40 | 40 | 40 | 9.8(88.3) | ±3 | 40 | 1.96 | 1.63 | 0.97 | มาตรฐาน | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง