(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- สไลด์ประกบแกน XY, ฟีดสกรู - ชนิดแคลมป์เสริมแรง รุ่น XYEGCL จาก MISUMI
- มีสเตจ 3 ขนาด 25, 40 และ 60
- เพลาลูกบิดฟีดถูกยึดโดยตรงเพื่อประสิทธิภาพการยึดตำแหน่งที่ดีขึ้นของเวทีสไลด์ XY Dovetail
- สามารถเลือกความสามารถในการรับน้ำหนักได้ตั้งแต่ 28.4 N ถึง 33.3 N
- ระยะการเคลื่อนที่ต่อการหมุน 1 รอบคือ 0.5 มม.
- วัสดุของสไลด์ประกบแกน XY รุ่น XYEGCL บอดี้หลักผลิตจากทองเหลืองที่มีแคดเมียมต่ำ ลูกบิดสำหรับเคลื่อนที่อะลูมิเนียมพร้อมการเคลือบฟลูออโรเรซินสีดำ
รหัสสินค้า |
---|
XYEGCL25 |
XYEGCL40 |
XYEGCL60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้) (N) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (แกน X) (มิลลิเมตร) | ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (แกน y) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,294.10 | XY-AXIS STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | ถึง 25 | ถึง 25 | 5 ถึง 30 | 25.1 ถึง 30 | 25 | 25 | 28.4 | ±5 | ±5 | 30 | |
฿ 12,749.10 | XY-AXIS STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 5 ถึง 30 | 25.1 ถึง 30 | 40 | 40 | 27.4 | ±7 | ±7 | 30 | |
฿ 14,751.10 | XY-AXIS STAGE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 30.1 ถึง 50 | 30.1 ถึง 35 | 60 | 60 | 33.3 | ±9 | ±9 | 34 |
กำลังโหลด …
ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (แกน X) (เลือกช่วง)(มิลลิเมตร) | ถึง± 10 มม | ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (แกน y) (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) | ถึง± 10 มม | วิธีการให้อาหาร | ฟีดสกรู |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | แคดเมียมต่ำ ทองเหลือง | ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | สไลด์ประกบ | รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | ไม่มี |
ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) | 30 | ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด | ศูนย์ | แคลมป์ยึด | การ เสริมแรง แคลมป์ยึด , แคลมป์รัดแยก |
ย้อนกลับ | มาตรฐาน | วิธีการให้อาหาร (ฟีดสกรู) | การใช้งานปุ่มบิด | วิธีการให้อาหาร (ที่มี สเกลเวอร์เนียร์) | พร้อมสเกลเวอร์เนียร์ |
วิธีการให้อาหาร ( พิทช์ ให้อาหาร)(มิลลิเมตร) | 0.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง