1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟืองล้อตัวหนอน -โมดูล 0.8/1.0

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 332.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] เฟืองตัวหนอน ของมิซูมิเริ่มต้นที่ตัวละ 520 เยน! [ความแม่นยำ] เทียบเท่า JIS B 1702 Class 4 (การขัดเงา พื้นผิว ฟัน: การตัด)
[วัสดุ] CAC502 (ทองแดง)
[โมดูล รองรับการใช้งาน] โมดูล 0.8, โมดูล 1.0
[ รองรับการใช้งาน ก้าน]
[ชื่ออื่น: เรียกอีกอย่างว่า ล้อ

รหัสสินค้า
WGEAH0.8-20-2-5-R
WGEAH0.8-30-1-5-R
WGEAH0.8-30-2-5-RSALE
WGEAH0.8-40-1-6-R
WGEAH0.8-50-1-8-R
WGEAH1.0-20-1-6-R
WGEAH1.0-20-2-6-R
WGEAH1.0-30-1-6-R
WGEAH1.0-30-2-6-R
WGEAH1.0-40-1-8-RSALE
WGEAH1.0-50-1-8-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโมดูล จำนวน ซี่, แถว, ชุด จำนวนการเริ่ม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา P
(Ø)

฿ 332.15

WORM WHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 100.82025

฿ 564.20

WORM WHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 100.83015

฿ 564.20

฿ 458.75

WORM WHEEL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100.83025

฿ 768.95

WORM WHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 100.84016

฿ 1,087.45

WORM WHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 100.85018

฿ 455.00

WORM WHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 101.02016

฿ 455.00

WORM WHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 101.02026

฿ 737.10

WORM WHEEL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101.03016

฿ 737.10

WORM WHEEL 1 ชิ้น 5 วัน 101.03026

฿ 750.75

฿ 639.26

WORM WHEEL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101.04018

฿ 1,037.40

WORM WHEEL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101.05018

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ทิศทางการบิด R (ขวา)