1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้งสำหรับท่อเหล็ก/ช่องเสียบ (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 209.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ข้อต่อฟิตติ้ง เกลียว เกลียวแรงดันต่ำพร้อม ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูง [วัสดุ]C3604

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SJSFS6A
SJSFS8A
SJSFS10A
SJSFS15A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานค่ากำหนดของเกลียว Rc (PT) หรือ T หรือ T1 หรือ Q หรือ Q1

฿ 209.30

SCREWED BRASS PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101 / 8B (6 A)

฿ 250.25

SCREWED BRASS PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101 / 4B (8 A)

฿ 309.40

SCREWED BRASS PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103 / 8B (10 A)

฿ 404.95

SCREWED BRASS PIPE FITTING 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101 / 2B (15 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ชนิดการเชื่อมต่อ เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน วัสดุ C3604
ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ (1) Rc ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 6.9 กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -50:: 150

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้