1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักพินกำหนดตำแหน่ง – พลาสติก, สกรูยึด (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]พินกำหนดตำแหน่งเรซิ่นที่สามารถยึดได้ ป้องกันรอยขีดข่วนได้

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
FPAJ3-P[8-10/0.1]-B[10-25/1]
FPAJ4-P[10-12/0.1]-B[15-35/1]
FPAJ5-P[12-16/0.1]-B[15-50/1]
FPEAJ3-P[8-10/0.1]-B[10-25/1]
FPEAJ4-P[10-12/0.1]-B[15-35/1]
FPEAJ5-P[12-16/0.1]-B[15-50/1]
JPAJ3-P[8-10/1]-B[10-25/1]
JPAJ3-PC[8-10/0.5]-B[10-25/1]
JPAJ4-P[10-12/1]-B[15-35/1]
JPAJ4-PC[10-12/0.5]-B[15-35/1]
JPAJ5-P[12-16/1]-B[15-50/1]
JPAJ5-PC[12-16/0.5]-B[15-50/1]
JPEAJ3-P[8-10/1]-B[10-25/1]
JPEAJ3-PC[8-10/0.5]-B[10-25/1]
JPEAJ4-P[10-12/1]-B[15-35/1]
JPEAJ4-PC[10-12/0.5]-B[15-35/1]
JPEAJ5-P[12-16/1]-B[15-50/1]
JPEAJ5-PC[12-16/0.5]-B[15-50/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านข้าง P (Ø)
(มิลลิเมตร)
ค่าความเผื่อสลักพิน OD ด้านข้าง ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง สกรูที่สามารถใช้ได้
(มิลลิเมตร)
ความยาวของตำแหน่งด้าน B
(มิลลิเมตร)

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10[เรซิ่น] โพลิอะซีทัล (Polyacetal)8 ~ 100/-0.050/-0.05310 ~ 25

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10[เรซิ่น] โพลิอะซีทัล (Polyacetal)10 ~ 120/-0.050/-0.05415 ~ 35

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10[เรซิ่น] โพลิอะซีทัล (Polyacetal)12 ~ 160/-0.050/-0.05515 ~ 50

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10[เรซิ่น] PEEK (งาช้างธรรมชาติ)8 ~ 100/-0.050/-0.05310 ~ 25

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10[เรซิ่น] PEEK (งาช้างธรรมชาติ)10 ~ 120/-0.050/-0.05415 ~ 35

-

LOCATING PIN 1 ชิ้น 5 วัน 10[เรซิ่น] PEEK (งาช้างธรรมชาติ)12 ~ 160/-0.050/-0.05515 ~ 50

-

LOCATINGPIN 1 ชิ้น 4 วัน 10[เรซิ่น] โพลิอะซีทัล (Polyacetal)8 ~ 100/-0.20/-0.2310 ~ 25

-

LOCATINGPIN 1 ชิ้น 4 วัน 10[เรซิ่น] โพลิอะซีทัล (Polyacetal)-0/-0.20/-0.2310 ~ 25

-

LOCATINGPIN 1 ชิ้น 4 วัน 10[เรซิ่น] โพลิอะซีทัล (Polyacetal)10 ~ 120/-0.20/-0.2415 ~ 35

-

LOCATINGPIN 1 ชิ้น 4 วัน 10[เรซิ่น] โพลิอะซีทัล (Polyacetal)-0/-0.20/-0.2415 ~ 35

-

LOCATINGPIN 1 ชิ้น 4 วัน 10[เรซิ่น] โพลิอะซีทัล (Polyacetal)12 ~ 160/-0.20/-0.2515 ~ 50

-

LOCATINGPIN 1 ชิ้น 4 วัน 10[เรซิ่น] โพลิอะซีทัล (Polyacetal)-0/-0.20/-0.2515 ~ 50

-

LOCATINGPIN 1 ชิ้น 4 วัน 10[เรซิ่น] PEEK (งาช้างธรรมชาติ)8 ~ 100/-0.20/-0.2310 ~ 25

-

LOCATINGPIN 1 ชิ้น 4 วัน 10[เรซิ่น] PEEK (งาช้างธรรมชาติ)-0/-0.20/-0.2310 ~ 25

-

LOCATINGPIN 1 ชิ้น 4 วัน 10[เรซิ่น] PEEK (งาช้างธรรมชาติ)10 ~ 120/-0.20/-0.2415 ~ 35

-

LOCATINGPIN 1 ชิ้น 4 วัน 10[เรซิ่น] PEEK (งาช้างธรรมชาติ)-0/-0.20/-0.2415 ~ 35

-

LOCATINGPIN 1 ชิ้น 4 วัน 10[เรซิ่น] PEEK (งาช้างธรรมชาติ)12 ~ 160/-0.20/-0.2515 ~ 50

-

LOCATINGPIN 1 ชิ้น 4 วัน 10[เรซิ่น] PEEK (งาช้างธรรมชาติ)-0/-0.20/-0.2515 ~ 50

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงพื้นฐาน ติดตั้ง สกรู รูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท แบบกลม ลักษณะส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท แบบเรียว
สเปค ไกด์ การแทรก สกรูยึด รูปทรงด้านติดตั้ง แบบตรง (การสวมอัด) กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี
กระบวนการอบด้วยความร้อน ไม่มี

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้