1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พินล็อคตำแหน่ง - ส่วนหัวขนาดเล็ก, รูปทรงกลม (แบบอัด) (รหัสสินค้า)

LOCATING PIN

พินล็อคตำแหน่ง - ส่วนหัวขนาดเล็ก, รูปทรงกลม (แบบอัด)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

- พินกำหนดตำแหน่ง - หัวกลมขนาดเล็ก (สวมอัด) จาก MISUMI
- Sphere Head สามารถป้องกันไม่ให้ด้านที่กระทบกันเป็นรอยได้ แม้ว่าคุณจะใส่โดยการเลื่อนในแนวนอนกับปลายพินกำหนดตำแหน่ง
- สามารถเลือกวัสดุของพินกำหนดตำแหน่งได้ 3 ประเภท เหล็กกล้าวัสดุเทียบเท่า SKS3 สเตนเลส SUS304, SUS440C หรือสเตนเลส 13Cr
- SUS304 ขัดเงา บางครั้งอาจจะไม่มีรูนำศูนย์ตรงกลาง
- สเตนเลส SUS440C หรือ 13Cr มีร่องระบุที่ตำแหน่งใดก็ได้บนส่วน D
- สามารถเลือกรูปทรงปลาย สำหรับนำศูนย์เข้ารู 2 แบบ แบบรูปทรงกลมและแบบรูปทรงไดมอนด์

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
CJPQSB6-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการอบด้วยความร้อน วัสดุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านข้าง P (Ø)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง D
(Ø)
ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง ความยาวส่วนการติดตั้ง L
(มิลลิเมตร)
ค้นหาความยาวส่วน B
(มิลลิเมตร)
ประเภทที่สามารถกำหนดค่าได้ ความยาวของขาพิน ส่วน B
(มิลลิเมตร)

฿ 257.19

LOCATING PIN 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 10แบบกลมไม่มีการชุบแข็ง โดยตรง[สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส36m6105P เลือกได้-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงพื้นฐาน หัวขนาดเล็ก ลักษณะส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท ประเภททรงกลม สเปค ไกด์ การแทรก ไม่มี
รูปทรงด้านติดตั้ง แบบตรง (การสวมอัด) ค่าความเผื่อสลักพิน OD ด้านข้าง 0/-0.01

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CJPQSB6-3 ในชุด พินล็อคตำแหน่ง - ส่วนหัวขนาดเล็ก, รูปทรงกลม (แบบอัด)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
CJPQSB4-2
CJPQSB4-3
CJPQSB5-2
CJPQSB6-4
CJPQSB6-5
CJPQSPB2-1
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรงส่วนปลายของไกด์อินเสิร์ท กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการอบด้วยความร้อน วัสดุ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านข้าง P (Ø)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ด้านการติดตั้ง D
(Ø)
ความเผื่อ ด้านการติดตั้ง ความยาวส่วนการติดตั้ง L
(มิลลิเมตร)
ค้นหาความยาวส่วน B
(มิลลิเมตร)
ประเภทที่สามารถกำหนดค่าได้ ความยาวของขาพิน ส่วน B
(มิลลิเมตร)

฿ 225.92

1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 10แบบกลมไม่มีการชุบแข็ง โดยตรง[สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส24m653P เลือกได้-

฿ 225.92

1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 10แบบกลมไม่มีการชุบแข็ง โดยตรง[สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส34m653P เลือกได้-

฿ 243.29

1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 10แบบกลมไม่มีการชุบแข็ง โดยตรง[สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส25m6105P เลือกได้-

฿ 257.19

1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 10แบบกลมไม่มีการชุบแข็ง โดยตรง[สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส46m6105P เลือกได้-

฿ 257.19

1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 10แบบกลมไม่มีการชุบแข็ง โดยตรง[สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส56m6105P เลือกได้-

฿ 194.63

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10แบบกลมไม่มีการชุบแข็ง โดยตรง[สเตนเลส] SUS440C หรือ 13Cr สแตนเลส12p642P เลือกได้-

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้