(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เฟรม ชนิดร่อง 3 แถวสามารถเชื่อมต่อได้ด้วย เหล็กยึด ตัวเดียว เนื่องจากมีรูจำนวนมากทำให้ติดได้แน่นกว่า
รหัสสินค้า |
---|
HBLTTW5 |
HBLTTW5-C |
HBLTTW5-C-SEC |
HBLTTW5-C-SEP |
HBLTTW5-C-SET |
HBLTTW5-C-SEU |
HBLTTW5-C-SSP |
HBLTTW5-C-SST |
HBLTTW5-C-SSU |
HBLTTW5-SEC |
HBLTTW5-SEP |
HBLTTW5-SET |
HBLTTW5-SEU |
HBLTTW5-SSP |
HBLTTW5-SST |
HBLTTW5-SSU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การปรับแต่งเพิ่มเติม รูติดตั้ง สำหรับครอบ | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 90.02 | ALMUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ไม่มีให้ | ไม่มีให้ | |
฿ 176.73 ฿ 123.82 | ALMUMINUM BRACKETS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | ไม่มีให้ | ||
฿ 436.25 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SEC (สกรู พร้อม แหวนรอง และ นัท ) | |
฿ 277.97 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 237.33 | ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท) | |
฿ 277.97 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน) | |
฿ 308.45 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง) | |
฿ 200.07 | ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท) | |
฿ 376.18 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | C (รูเกลียวสำหรับติดตั้งฝาครอบ) | SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 424.65 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ไม่มีให้ | SEC (สกรู พร้อม แหวนรอง และ นัท ) | |
฿ 269.50 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ไม่มีให้ | SEP (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบหลัง) | |
฿ 228.86 | ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ไม่มีให้ | คลองเลื่อย (สกรู, ชุดนัท) | |
฿ 269.50 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ไม่มีให้ | SEU (สกรู, ชุดนัทสปริงแบบประกอบก่อน) | |
฿ 299.98 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ไม่มีให้ | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทแบบประกอบหลัง) นัทสปริง) | |
฿ 191.61 | ACCESSORY FOR ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ไม่มีให้ | SET (ชุดสกรูสแตนเลสและนัท) | |
฿ 367.71 | ALUMINUM FRAME | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ไม่มีให้ | SSU (ชุดสกรูสแตนเลสและนัทสปริงแบบประกอบหลัง) |
กำลังโหลด …
เทป เหล็กยึด | ขา ฉากยึด อัด | Series | ขา ฉากยึด MISUMI สำหรับ 5 series (ร่อง การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป กว้าง 6 มม.) | จำนวนช่องที่ใช้งานได้ | 3 ช่อง |
---|---|---|---|---|---|
ตำแหน่ง แท็บ | ไม่มีแท็บ | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม (ขา เหล็กยึด อัด) | มาตรฐาน | ความตั้งฉาก | ไม่ได้ระบุมุมด้านนอก |
วัสดุ | A6N01SS-T5 | กระบวนการเตรียมผิว | เคลียร์อโนไดซ์ | ซีรีย์การ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | HFS |
หมายเลข การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | 5 | ขนาดการ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | สำหรับ 60 | ประเภทตัว เหล็กยึด | ฉากยึดอย่างหนา |
สกรู ใช้บังคับ | สกรู M5 | จำนวนรู การเชื่อมต่อสายไฟ การอัดรีดพลาสติกขึ้นรูป | 12 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง