1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อ, ล้อเคลือบยางและยูรีเทนสำหรับสายพานลำเลียง

ล้อ, ล้อเคลือบยางและยูรีเทนสำหรับสายพานลำเลียง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 153.61/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ล้อของสายพานลำเลียงเคลือบด้วยยางยูรีเทนเพื่อป้องกันชิ้นงานจากความเสียหาย

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
HGH40-14
HGH40-25
HGH40-28
HGH60-20
HMHSU30-16
HMHU30-16
HPHU30-16
HUH40-14SALE
HUH40-25SALE
HUH40-28
HUH60-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ โรเลอร์ วัสดุ เคลือบฉนวน เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความกว้าง B
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว ความแข็ง เคลือบฉนวน
(Shore A (หน่วยความแข็งของยาง))

฿ 153.61

ROLLERFOR CONVEYOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เหล็กกล้ายางไนไตรล์409การชุบผิว ไตรวาเลนท์โครเมต60

฿ 153.61

ROLLERFOR CONVEYOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10เหล็กกล้ายางไนไตรล์409การชุบผิว ไตรวาเลนท์โครเมต60

฿ 153.61

ROLLERFOR CONVEYOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10เหล็กกล้ายางไนไตรล์409การชุบผิว ไตรวาเลนท์โครเมต60

฿ 310.48

ROLLERFOR CONVEYOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เหล็กกล้ายางไนไตรล์6013การชุบผิว ไตรวาเลนท์โครเมต60

฿ 273.61

ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10สเตนเลสโพลียูรีเทน3010ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว90

฿ 178.44

ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เหล็กกล้าโพลียูรีเทน3010การชุบผิว ไตรวาเลนท์โครเมต90

฿ 158.62

ROLLERS 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เหล็กกล้าโพลียูรีเทน3010การชุบผิว ไตรวาเลนท์โครเมต90

฿ 310.48

฿ 188.77

ROLLERFOR CONVEYOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เหล็กกล้าโพลียูรีเทน409การชุบผิว ไตรวาเลนท์โครเมต90

฿ 310.48

฿ 241.43

ROLLERFOR CONVEYOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เหล็กกล้าโพลียูรีเทน409การชุบผิว ไตรวาเลนท์โครเมต90

฿ 310.48

ROLLERFOR CONVEYOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 4 วัน 10เหล็กกล้าโพลียูรีเทน409การชุบผิว ไตรวาเลนท์โครเมต90

฿ 718.99

ROLLERFOR CONVEYOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เหล็กกล้าโพลียูรีเทน6013การชุบผิว ไตรวาเลนท์โครเมต90

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เคลือบฉนวน ร่อง ประเภทเพลา แบบตรง ตลับลูกปืน/รองลื่น เดียว

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้