(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
◆ คุณสมบัติ: หัวฉีดสเปรย์ ที่สามารถพ่นเป็น แพทเทิร์น ได้ ภายในเป็นโพรง ยิ่ง ความดัน น้ำสูง อนุภาคยิ่งละเอียด
◆ ของไหล: น้ำ
◆ แอพพลิเคชั่น: แอร์อาบน้ำ กำจัดฝุ่น ละลายน้ำแข็ง ฯลฯ
◆ วัสดุ: SUS304
◆ เช่าตัวอย่างฟรี คลิกที่นี่
รหัสสินค้า |
---|
NZRK2-1.0 |
NZRK2-1.6 |
NZRK2-2.0 |
NZRK2-2.4 |
NZRK2-3.2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 774.27 ฿ 495.30 | SPRAYING NOZZLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.0 | ||
฿ 774.27 ฿ 475.79 | SPRAYING NOZZLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.6 | ||
฿ 774.27 ฿ 426.24 | SPRAYING NOZZLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2.0 | ||
฿ 774.27 | SPRAYING NOZZLES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 2.4 | |
฿ 774.27 | SPRAYING NOZZLES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3.2 |
กำลังโหลด …
รูปทรง สเปรย์ | รูปทรง วงแหวน | ของไหล | หนึ่ง ของไหล | วัสดุ | SUS304 |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | หนึ่ง - หัวฉีด ของไหล | เส้นผ่านศูนย์กลาง สกรู ขนาดเกลียว 1 | 2(R1/4) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง