1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้งความดันต่ำ / หัวฉีดยาว (รหัสสินค้า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 54.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ] เกลียว ต่อ เกลียว,ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน / ชนิดเดียวกัน;รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ: หัวฉีด ยาว 2 ปลาย;กระบวนการเตรียมผิว/วัสดุ: SGP พร้อม การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน,หรือ SUS304 ที่ไม่มีการบำบัด



ชนิด[ M ] วัสดุ[S] กระบวนการเตรียมผิว
SGPNPRSGPชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน
SUTNPRSUS304

สเปค

รหัสสินค้าL
SGPPT8A
SGPNPR8A


75
รหัสสินค้าการเลือกค่า (L)R (PT)(D)(d)ราคาต่อหน่วย 1 ถึง 30 ชิ้น
SGPNPRSUTNPR
ชนิดลำดับที่SGPNPRSUTNPRSGPNPRSUTNPRL50L75L100L125L50L75L100L125
SGPNPR
SUTNPR
6 A50
75
100
125
1/810.56.2    
8 A1/413.413.89.29.4        
10 A3/817.417.312.912.7        
15 A1/221.921.716.516.1        
20 A3/427.227.221.521.4        
สำหรับคำสั่งซื้อที่มากกว่าปริมาณที่ระบุ โปรดตรวจสอบกับ WOS
* ขนาด D ของ SGPNPR มีค่าพิกัดความเผื่อ +0.5 มม.

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
SGPNPR6A-50
SGPNPR6A-75
SGPNPR6A-100
SGPNPR6A-125SALE
SGPNPR8A-50
SGPNPR8A-75
SGPNPR8A-100
SGPNPR8A-125SALE
SGPNPR10A-50
SGPNPR10A-75
SGPNPR10A-100
SGPNPR10A-125
SGPNPR15A-50
SGPNPR15A-75SALE
SGPNPR15A-100
SGPNPR15A-125
SGPNPR20A-50
SGPNPR20A-75
SGPNPR20A-100SALE
SGPNPR20A-125
SUTNPR8A-50
SUTNPR8A-75
SUTNPR8A-100
SUTNPR8A-125
SUTNPR10A-50
SUTNPR10A-75
SUTNPR10A-100
SUTNPR10A-125
SUTNPR15A-50
SUTNPR15A-75
SUTNPR15A-100
SUTNPR15A-125
SUTNPR20A-50
SUTNPR20A-75
SUTNPR20A-100
SUTNPR20A-125
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ ค่ากำหนดของเกลียว Rc (PT) หรือ T หรือ T1 หรือ Q หรือ Q1 กระบวนการเตรียมผิว ความยาว L
(มิลลิเมตร)

฿ 54.60

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] SGP1 / 8B (6 A)ชุบสังกะสี50

฿ 77.35

PIPES/VALVES/SEALS 1 ชิ้น 3 วัน 10[เหล็กกล้า] SGP1 / 8B (6 A)ชุบสังกะสี75

฿ 95.55

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] SGP1 / 8B (6 A)ชุบสังกะสี100

฿ 109.20

฿ 58.06

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] SGP1 / 8B (6 A)ชุบสังกะสี125

฿ 54.60

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] SGP1 / 4B (8 A)ชุบสังกะสี50

฿ 77.35

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] SGP1 / 4B (8 A)ชุบสังกะสี75

฿ 95.55

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] SGP1 / 4B (8 A)ชุบสังกะสี100

฿ 109.20

฿ 65.48

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] SGP1 / 4B (8 A)ชุบสังกะสี125

฿ 54.60

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] SGP3 / 8B (10 A)ชุบสังกะสี50

฿ 77.35

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] SGP3 / 8B (10 A)ชุบสังกะสี75

฿ 95.55

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] SGP3 / 8B (10 A)ชุบสังกะสี100

฿ 109.20

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] SGP3 / 8B (10 A)ชุบสังกะสี125

฿ 54.60

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] SGP1 / 2B (15 A)ชุบสังกะสี50

฿ 77.35

฿ 37.99

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] SGP1 / 2B (15 A)ชุบสังกะสี75

฿ 95.55

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] SGP1 / 2B (15 A)ชุบสังกะสี100

฿ 109.20

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] SGP1 / 2B (15 A)ชุบสังกะสี125

฿ 72.80

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] SGP3 / 4B (20 A)ชุบสังกะสี50

฿ 95.55

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] SGP3 / 4B (20 A)ชุบสังกะสี75

฿ 122.85

฿ 66.72

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[เหล็กกล้า] SGP3 / 4B (20 A)ชุบสังกะสี100

฿ 154.70

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น 3 วัน 10[เหล็กกล้า] SGP3 / 4B (20 A)ชุบสังกะสี125

฿ 59.15

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS3041 / 4B (8 A)ไม่50

฿ 81.90

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS3041 / 4B (8 A)ไม่75

฿ 95.55

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS3041 / 4B (8 A)ไม่100

฿ 118.30

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS3041 / 4B (8 A)ไม่125

฿ 59.15

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS3043 / 8B (10 A)ไม่50

฿ 81.90

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS3043 / 8B (10 A)ไม่75

฿ 95.55

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS3043 / 8B (10 A)ไม่100

฿ 118.30

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS3043 / 8B (10 A)ไม่125

฿ 81.90

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS3041 / 2B (15 A)ไม่50

฿ 95.55

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS3041 / 2B (15 A)ไม่75

฿ 109.20

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS3041 / 2B (15 A)ไม่100

฿ 145.60

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS3041 / 2B (15 A)ไม่125

฿ 86.45

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS3043 / 4B (20 A)ไม่50

฿ 104.65

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS3043 / 4B (20 A)ไม่75

฿ 127.40

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS3043 / 4B (20 A)ไม่100

฿ 163.80

SCREWED STEEL PIPE FITTING 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10[สเตนเลส] SUS3043 / 4B (20 A)ไม่125

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

เงื่อนไขการใช้งานข้อต่อ
สถานะของไหลแรงดันใช้งานสูงสุด MPa (kgf/cm2 )
ไอน้ำ, ลม, ก๊าซ, น้ำมัน : สูงสุด 300°C1.0 (10.2)
ไอน้ำ, ลม, น้ำมัน, น้ำกระเพื่อม : สูงสุด 200°C1.4 (14.3)
น้ำไหลคงที่: สูงสุด 120°C2.0 (20.4)
*น้ำกระเพื่อมคือกระแสน้ำที่เกิดขึ้นภายใต้สภาวะการทำงานคงที่และเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของแรงดันและอัตราการไหลที่เกิดขึ้นในรอบ
(ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงในช่วงเปลี่ยนผ่าน)
* น้ำไหลแบบคงที่ไม่ใช่น้ำที่ไหลเป็นจังหวะ

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงเชื่อมต่อ หัวฉีด ยาวสองเท่า ชนิดการเชื่อมต่อ เกลียว <-> เกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน ชนิดเกลียวเชื่อมต่อ (1) R
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำไหลเป็นจังหวะ / อากาศ / ไอ / แก๊ส / น้ำมัน ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 2

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้