1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คัปปลิ้งสแตนเลสแบบวันทัช - ข้อต่อยูเนี่ยน Bulkhead

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 600.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· ฟิตติ้งสวมเร็วสแตนเลส [วัสดุ]· SUS316

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MLBULSS4SALE
MLBULSS6
MLBULSS8
MLBULSS10
MLBULSS12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสายยาง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)

฿ 600.88

฿ 386.73

ALL STAINLESS HANDY JOINTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104

฿ 666.00

ALL STAINLESS HANDY JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 106

฿ 686.72

ALL STAINLESS HANDY JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 108

฿ 840.64

ALL STAINLESS HANDY JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1010

฿ 1,521.44

ALL STAINLESS HANDY JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 10 วัน 1012

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท คัปปลิ้งแบบสวมเร็ว ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง สหภาพแรงงานเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS316 การใช้งาน มาตรฐาน ขนาดเล็ก วัสดุส่วนเกลียว ไม่มี สกรู
วัสดุ ซีล ยางฟลูออโร ข้อต่อยูเนี่ยน เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน สหภาพ พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -15:: 120

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้