(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ยางนำไฟฟ้า ที่มี ค่า ความต้านทานปริมาตร 10 ถึง อุปกรณ์แหล่งจ่าย 5 ถึง 8 มีจำหน่ายใน สเปค 10 มม.
รหัสสินค้า |
---|
RBDBB-[50-5000/10]-[50-1000/10]-[1,2,3] |
RBDBBT-[50-1000/10]-[50-1000/10]-[1,2,3] |
RBDGB-[50-5000/10]-[50-1000/10]-2 |
RBDGBT-[50-1000/10]-[50-1000/10]-2 |
RBDGG-[50-5000/10]-[50-1000/10]-[1,2] |
RBDGGT-[50-1000/10]-[50-1000/10]-[1,2] |
RBDHB2-[10-900/1]-[10-900/1] |
RBDHBT2-[10-900/1]-[10-900/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ ตัวเครื่อง | มีหรือไม่มีกาว | ประเภท กาว | สี (ด้านหน้า) | สี (ด้านหลัง) | T (มิลลิเมตร) | ก (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ANTISTATIC SUPPLIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ยางสังเคราะห์คลอโรพรีน | ชนิดไม่มีกาว | - | สีดำ | สีดำ | 1 ~ 3 | 50 ~ 5000 | 50 ~ 1000 | ||
- | ANTISTATIC SUPPLIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ยางสังเคราะห์คลอโรพรีน | ชนิดกาว | วัสดุกาวนำไฟฟ้า | สีดำ | สีดำ | 1 ~ 3 | 50 ~ 1000 | 50 ~ 1000 | ||
- | ANTISTATIC SUPPLIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ยางไนไตรล์สังเคราะห์ | ชนิดไม่มีกาว | - | สีเขียว | สีดำ | 2 | 50 ~ 5000 | 50 ~ 1000 | ||
- | ANTISTATIC SUPPLIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ยางไนไตรล์สังเคราะห์ | ชนิดกาว | วัสดุกาวนำไฟฟ้า | สีเขียว | สีดำ | 2 | 50 ~ 1000 | 50 ~ 1000 | ||
- | ANTISTATIC SUPPLIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ยางไนไตรล์สังเคราะห์ | ชนิดไม่มีกาว | - | สีเขียว | สีเขียว | 1 ~ 2 | 50 ~ 5000 | 50 ~ 1000 | ||
- | ANTISTATIC SUPPLIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ยางไนไตรล์สังเคราะห์ | ชนิดกาว | วัสดุกาวนำไฟฟ้า | สีเขียว | สีเขียว | 1 ~ 2 | 50 ~ 1000 | 50 ~ 1000 | ||
- | ANTISTATIC SUPPLIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ยางไนไตรล์ NBR นำไฟฟ้า | ชนิดไม่มีกาว | - | สีดำ | สีดำ | 2 | 10 ~ 900 | 10 ~ 900 | ||
- | ANTISTATIC SUPPLIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | ยางไนไตรล์ NBR นำไฟฟ้า | ชนิดกาว | วัสดุกาวนำไฟฟ้าสูง | สีดำ | สีดำ | 2 | 10 ~ 900 | 10 ~ 900 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง