(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โกนิโอมิเตอร์สเตจ งานละเอียด สูง มีความรู้สึกในการใช้งานที่ดีมาก และเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องขับขี่ซ้ำๆ บ่อยๆ
รหัสสินค้า |
---|
GPWG40-40 |
GPWG40-60 |
GPWG50-50 |
GPWG50-68 |
GPWG60-50 |
GPWG60-75 |
GPWG60-100 |
GPWG70-70 |
GPWG70-96 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้) (N) | ความสูงของศูนย์กลางการหมุน (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้) (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก (N) | ความสูงของศูนย์การหมุน (มิลลิเมตร) | ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (มิลลิเมตร) | ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ( มุม α) (องศา) | ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (β มุม) (องศา) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (ทอย) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การหาว) ("/ N •ซม.) | ความแข็งเกร็ง ขณะ (การรีด) ("/ N •ซม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 64,701.00 | GONIOMETER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 5 ถึง 30 | 40.1 ถึง 50 | อะโนไดซ์สีดำ | 35.1 ถึง 40 | 40 | 40 | 27.4 | 40 | 40 | ±7 | ±4 | 1.57 | 2.3 | 1.57 | ||
฿ 64,701.00 | GONIOMETER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 26 ถึง 40 | 26 ถึง 40 | 5 ถึง 30 | 50.1 ถึง 60 | อะโนไดซ์สีดำ | 35.1 ถึง 40 | 40 | 40 | 27.4 | 60 | 40 | ±4 | ±4 | 1.57 | 2.3 | 1.57 | ||
฿ 64,701.00 | GONIOMETER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 5 ถึง 30 | 40.1 ถึง 50 | ล้างอะโนไดซ์ | 35.1 ถึง 40 | 50 | 50 | 27.4 | 50 | 36 | ±3 | ±3 | 0.97 | 0.52 | 0.97 | ||
฿ 64,701.00 | GONIOMETER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 5 ถึง 30 | 60.1 ถึง 70 | ล้างอะโนไดซ์ | 35.1 ถึง 40 | 50 | 50 | 27.4 | 68 | 36 | ±3 | ±3 | 0.97 | 0.52 | 0.97 | ||
฿ 62,244.00 | GONIOMETER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 30.1 ถึง 50 | 1 ถึง 15 | อะโนไดซ์สีดำ | 40.1 ถึง 50 | 60 | 60 | 46 | 50 | 50 | ±4 | ±4 | 0.37 | 0.18 | 0.37 | ||
฿ 62,244.00 | GONIOMETER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 30.1 ถึง 50 | 70.1 ถึง 80 | อะโนไดซ์สีดำ | 40.1 ถึง 50 | 60 | 60 | 46 | 75 | 50 | ±4 | ±3 | 0.37 | 0.18 | 0.37 | ||
฿ 62,244.00 | GONIOMETER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 41 ถึง 60 | 41 ถึง 60 | 30.1 ถึง 50 | 90.1 ถึง 100 | อะโนไดซ์สีดำ | 40.1 ถึง 50 | 60 | 60 | 46 | 100 | 50 | ±3 | ±2.5 | 0.37 | 0.18 | 0.37 | ||
฿ 62,244.00 | GONIOMETER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | 30.1 ถึง 50 | 60.1 ถึง 70 | ล้างอะโนไดซ์ | 50.1 ถึง 60 | 70 | 70 | 44.1 | 70 | 52 | ±3 | ±3 | 0.27 | 0.32 | 0.27 | ||
฿ 62,244.00 | GONIOMETER | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 61 ถึง 90 | 61 ถึง 90 | 30.1 ถึง 50 | 90.1 ถึง 100 | ล้างอะโนไดซ์ | 50.1 ถึง 60 | 70 | 70 | 44.1 | 96 | 52 | ±3 | ±3 | 0.27 | 0.32 | 0.27 |
กำลังโหลด …
ชนิด | โกนิโอมิเตอร์ แกน XY x | วิธีการให้อาหาร | หัวไมโครมิเตอร์ | วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน | อะลูมิเนียมอัลลอย |
---|---|---|---|---|---|
ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) | ตลับลูกกลิ้งแบบสลับ | รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) | ไม่มี | ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด | ด้าน |
แคลมป์ยึด | มาตรฐาน | ย้อนกลับ | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง