(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·เป็น คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน ที่ช่วยให้เปลี่ยน มุม การต่อได้อย่างอิสระ
รหัสสินค้า |
---|
CSC8 |
CSC10 |
CSC12 |
CSC14 |
CSC16 |
CSC18 |
CSC20 |
CSC25 |
CSC30 |
UNCA6 |
UNCA8 |
UNCA10 |
UNCA12 |
UNCA14 |
UNCA16 |
UNCA18 |
UNCA20 |
UNCA25 |
UNCA30 |
UNCW10 |
UNCW12 |
UNCW14 |
UNCW16 |
UNCW20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชื่อ Series | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา 1 d1 (หรือ d) (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | การใช้งาน | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | อุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | ข้อต่อที่เข้ากันได้ Universal d (Ø) | เดี่ยว / เตียงคู่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 129.00 | UNIVERSAL JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อื่น ๆ | - | 8 | - | - | - | - | - | -20~ 100 | 8 | - | |
฿ 129.00 | RUBBER COVER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อื่น ๆ | - | 10 | - | - | - | - | - | -20~ 100 | 10 | - | ||
฿ 129.00 ฿ 97.29 | RUBBER COVER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อื่น ๆ | - | 12 | - | - | - | - | - | -20~ 100 | 12 | - | ||
฿ 129.00 ฿ 92.30 | RUBBER COVER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อื่น ๆ | - | 14 | - | - | - | - | - | -20~ 100 | 14 | - | ||
฿ 160.00 | RUBBER COVER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อื่น ๆ | - | 16 | - | - | - | - | - | -20~ 100 | 16 | - | |
฿ 224.00 | UNIVERSAL JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | อื่น ๆ | - | 18 | - | - | - | - | - | -20~ 100 | 18 | - | |
฿ 224.00 ฿ 190.87 | RUBBER COVER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อื่น ๆ | - | 20 | - | - | - | - | - | -20~ 100 | 20 | - | ||
฿ 256.00 | RUBBER COVER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | อื่น ๆ | - | 25 | - | - | - | - | - | -20~ 100 | 25 | - | |
฿ 574.00 | UNIVERSAL JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 4 วัน | - | อื่น ๆ | - | 30 | - | - | - | - | - | -20~ 100 | 30 | - | |
฿ 382.20 ฿ 274.69 | UNIVERSAL JOINT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รุ่นมาตรฐาน | 5.01 ถึง 10.00 | 6 | 12 | 31 | [เหล็กกล้า] SCM415 (carburized) | มาตรฐาน | 5.3 | - | - | ซิงเกิ้ล | ||
฿ 382.20 | UNIVERSAL JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รุ่นมาตรฐาน | 10.01 ถึง 20.00 | 8 | 15 | 36 | [เหล็กกล้า] SCM415 (carburized) | มาตรฐาน | 11.6 | - | - | ซิงเกิ้ล | |
฿ 414.05 | UNIVERSAL JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รุ่นมาตรฐาน | 20.01 ถึง 50.00 | 10 | 20 | 42 | [เหล็กกล้า] SCM415 (carburized) | มาตรฐาน | 27.4 | - | - | ซิงเกิ้ล | |
฿ 477.75 | UNIVERSAL JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รุ่นมาตรฐาน | 20.01 ถึง 50.00 | 12 | 23 | 52 | [เหล็กกล้า] SCM415 (carburized) | มาตรฐาน | 46 | - | - | ซิงเกิ้ล | |
฿ 573.30 | UNIVERSAL JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รุ่นมาตรฐาน | 50.01 ถึง 100.00 | 14 | 26 | 59 | [เหล็กกล้า] SCM415 (carburized) | มาตรฐาน | 66 | - | - | ซิงเกิ้ล | |
฿ 637.00 | UNIVERSAL JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รุ่นมาตรฐาน | 100 <500 | 16 | 30 | 74 | [เหล็กกล้า] SCM415 (carburized) | มาตรฐาน | 102 | - | - | ซิงเกิ้ล | |
฿ 828.10 | UNIVERSAL JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รุ่นมาตรฐาน | 100 <500 | 18 | 33 | 81 | [เหล็กกล้า] SCM415 (carburized) | มาตรฐาน | 132 | - | - | ซิงเกิ้ล | |
฿ 1,019.20 | UNIVERSAL JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รุ่นมาตรฐาน | 100 <500 | 20 | 36 | 87 | [เหล็กกล้า] SCM415 (carburized) | มาตรฐาน | 175 | - | - | ซิงเกิ้ล | |
฿ 1,401.40 | UNIVERSAL JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รุ่นมาตรฐาน | 100 <500 | 25 | 44 | 105 | [เหล็กกล้า] SCM415 (carburized) | มาตรฐาน | 330 | - | - | ซิงเกิ้ล | |
฿ 1,783.60 | UNIVERSAL JOINT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รุ่นมาตรฐาน | 100 <500 | 30 | 51 | 122 | [เหล็กกล้า] SCM415 (carburized) | มาตรฐาน | 495 | - | - | ซิงเกิ้ล | |
฿ 638.00 | COUPLINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รุ่นมาตรฐาน | 20.01 ถึง 50.00 | 10 | 20 | 67.5 | [เหล็กกล้า] SCM415 (carburized) | มาตรฐาน | 20.1 | - | - | ดับเบิ้ล | |
฿ 861.00 | COUPLINGS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | รุ่นมาตรฐาน | 20.01 ถึง 50.00 | 12 | 23 | 83 | [เหล็กกล้า] SCM415 (carburized) | มาตรฐาน | 33 | - | - | ดับเบิ้ล | ||
฿ 1,020.00 ฿ 798.25 | COUPLINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รุ่นมาตรฐาน | 20.01 ถึง 50.00 | 14 | 26 | 94.5 | [เหล็กกล้า] SCM415 (carburized) | มาตรฐาน | 46 | - | - | ดับเบิ้ล | ||
฿ 1,147.00 ฿ 865.87 | COUPLINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | รุ่นมาตรฐาน | 50.01 ถึง 100.00 | 16 | 30 | 117.5 | [เหล็กกล้า] SCM415 (carburized) | มาตรฐาน | 76 | - | - | ดับเบิ้ล | ||
฿ 1,912.00 | COUPLINGS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | รุ่นมาตรฐาน | 100 <500 | 20 | 36 | 139 | [เหล็กกล้า] SCM415 (carburized) | มาตรฐาน | 129 | - | - | ดับเบิ้ล |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง