(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]เลือกจาก มาตรฐาน ที่ เส้นตั้งฉาก 0.005 หรือคุณภาพสูงที่มี เส้นตั้งฉาก 0.002
รหัสสินค้า |
---|
PLN8 |
PLN10 |
PLN12 |
PLN15 |
PLN17 |
PLN20 |
PLN25 |
PLN30 |
PLN35 |
PLN40 |
PLN45 |
PLN50 |
PLN55 |
PLN60 |
PLNY8 |
PLNY10 |
PLNY12 |
PLNY15 |
PLNY17 |
PLNY20 |
PLNY25 |
PLNY30 |
PLNY35 |
PLNY40 |
PLNY45 |
PLNY50 |
PLNY55 |
PLNY60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนด้าย M |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 844.80 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M8 x 0.75 | ||
฿ 798.72 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | M10 x 1 | |
฿ 844.80 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M12 x 1 | |
฿ 798.72 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M15 x 1 | |
฿ 706.56 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | M17 x 1 | |
฿ 928.28 | ACCESSARIES FOR BEARING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M20x1 | |
฿ 675.84 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M25x1.5 | |
฿ 962.80 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M30 x 1.5 | |
฿ 1,051.02 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M35x1.5 | |
฿ 798.72 ฿ 399.84 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M40x1.5 | ||
฿ 990.72 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M45x1.5 | |
฿ 1,021.44 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M50x1.5 | ||
฿ 1,286.40 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | M55 x 2.0 | |
฿ 1,320.96 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M60 x 2.0 | |
฿ 529.92 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M8 x 0.75 | |
฿ 529.92 ฿ 223.10 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M10 x 1 | ||
฿ 529.92 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M12 x 1 | |
฿ 529.92 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M15 x 1 | |
฿ 441.60 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M17 x 1 | |
฿ 441.60 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M20x1 | |
฿ 526.08 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M25x1.5 | |
฿ 537.60 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M30 x 1.5 | |
฿ 591.36 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M35x1.5 | |
฿ 622.08 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M40x1.5 | ||
฿ 729.60 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M45x1.5 | |
฿ 844.80 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M50x1.5 | |
฿ 1,006.08 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M55 x 2.0 | |
฿ 1,036.80 ฿ 386.73 | BEARING NUT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M60 x 2.0 |
กำลังโหลด …
ชนิด | น็อตล็อค | รูปทรง | รูปทรง แบบกลม | กระบวนการเตรียมผิว | การชุบออกไซด์สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู | เกลียว เมตริก ( ละเอียด ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง