1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น็อตตัวยูเกลียวละเอียด

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • น็อตตัวยูเกลียวละเอียด
  • น็อตตัวยูเกลียวละเอียด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 96.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

น๊อตตัวเมีย ล็อคที่ผลิตขึ้นในยุคปัจจุบันสำหรับ ตลับลูกปืน ที่ขจัดความจำเป็นในการประมวล รูสลัก, รูกุญแจ เพลา แหวนรอง และเทคนิคการติดตั้ง

นัทตัวยูแบบเกลียวละเอียด: รูปที่เกี่ยวข้อง
\r\n

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
ชนิด[ M ] วัสดุ
ตัวสินค้าหลักแหวนแรงเสียดทาน
FUNTเทียบเท่า SS400SUS301
FUNTCปรับสภาพโดยใช้ความร้อน S45C
(22 to 28HRC)
FUNTSSUS304
\r\n

สเปค

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
รหัสชิ้นส่วน
FUNT10
\r\n
\r\n
นัทตัวยูแบบเกลียวละเอียด: รูปที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
FUNT8
FUNT10
FUNT12
FUNT15
FUNT17
FUNT20
FUNT35
FUNT40SALE
FUNT45
FUNTC10
FUNTC15
FUNTC17
FUNTC30
FUNTC40
FUNTC45
FUNTC50
FUNTS12
FUNTS17SALE
FUNTS30
FUNTS40
FUNTS45SALE
FUNTS50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนด้าย M วัสดุ

฿ 215.04

BEARING NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M8 x 0.75[เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า

฿ 96.00

BEARING NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M10x0.75[เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า

฿ 126.58

BEARING NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M12 x 1[เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า

฿ 134.25

BEARING NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M15 x 1[เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า

฿ 145.76

BEARING NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M17 x 1[เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า

฿ 161.10

BEARING NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M20x1[เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า

฿ 264.67

BEARING NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M35x1.5[เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า

฿ 207.36

฿ 117.24

BEARING NUT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M40x1.5[เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า

฿ 245.76

BEARING NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M45x1.5[เหล็กกล้า] SS400 เทียบเท่า

฿ 149.59

BEARING NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M10x0.75[เหล็กกล้า] S45C การกลั่นด้วยความร้อน

฿ 149.59

BEARING NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M15 x 1[เหล็กกล้า] S45C การกลั่นด้วยความร้อน

฿ 161.10

BEARING NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M17 x 1[เหล็กกล้า] S45C การกลั่นด้วยความร้อน

฿ 276.48

BEARING NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M30 x 1.5[เหล็กกล้า] S45C การกลั่นด้วยความร้อน

฿ 456.46

BEARING NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M40x1.5[เหล็กกล้า] S45C การกลั่นด้วยความร้อน

฿ 587.52

BEARING NUT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M45x1.5[เหล็กกล้า] S45C การกลั่นด้วยความร้อน

฿ 698.88

BEARING NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M50x1.5[เหล็กกล้า] S45C การกลั่นด้วยความร้อน

฿ 533.76

BEARING NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10M12 x 1[สเตนเลส] SUS304

฿ 602.88

฿ 338.82

BEARING NUT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M17 x 1[สเตนเลส] SUS304

฿ 940.80

BEARING NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10M30 x 1.5[สเตนเลส] SUS304

฿ 1,524.48

BEARING NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10M40x1.5[สเตนเลส] SUS304

฿ 1,804.80

฿ 1,028.92

BEARING NUT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M45x1.5[สเตนเลส] SUS304

฿ 2,065.92

BEARING NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10M50x1.5[สเตนเลส] SUS304

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลเพิ่มเติม

นัทตัวยูแบบเกลียวละเอียด: รูปที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด น็อตล็อค รูปทรง รูปทรง แบบกลม กระบวนการเตรียมผิว ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว
ชนิดสกรู เกลียว เมตริก ( ละเอียด )

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้