(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] · ชุดเสื้อตลับลูกปืนรูปตัว T เหมาะสำหรับบริเวณที่ไม่มีพื้นที่ด้านหน้าหรือหลัง
รหัสสินค้า |
---|
BGHK608ZZ-25 |
BGHK608ZZ-25-KCC |
BGHK608ZZ-25-NA |
BGHK608ZZ-25-NA-KCC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน ตลับลูกปืน/รองลื่น d (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | วัสดุ ตัวเสื้อ | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิวตัวเสื้อ | ความสูง h (มิลลิเมตร) | ตลับลูกปืน/รองลื่น รหัสรุ่น/ Part number | ซีล | ความกว้างของตัว โฮลเดอร์ L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 582.45 ฿ 425.77 | BEARING WITH HOUSINGS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [S45C] เทียบเท่า S45C | 12 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 25 | 608 | ZZ (ดับเบิ้ลชีลด์) | 53 | ||
฿ 1,051.05 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [S45C] เทียบเท่า S45C | 12 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 25 | 608 | ZZ (ดับเบิ้ลชีลด์) | 53 | |
฿ 668.00 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [S45C] เทียบเท่า S45C | 12 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 25 | 608 | ZZ (ดับเบิ้ลชีลด์) | 53 | |
฿ 1,051.05 | BEARING HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 8 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | [S45C] เทียบเท่า S45C | 12 | ชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 25 | 608 | ZZ (ดับเบิ้ลชีลด์) | 53 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ทรงตัว T | ตลับลูกปืนที่ใช้ | ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก | จำนวน ตลับลูกปืน | เดียว |
---|---|---|---|---|---|
แหวนล็อค | มี | ชนิด | ตลับลูกปืน/รองลื่น กับตัวเรือน | ตัวบ่งชี้ความสูง | เลือกได้ |
C ลบ การทําแชมเฟอร์ | ไม่มีให้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง