(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เพลา ขับที่มีความเป็นสี่เหลี่ยม 0.01 และโคแอกเชียล 0.01 นอกจากนี้เรายังมีกลุ่ม การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพิ่มเติมมากมาย เช่น การตัด เกลียว ร่อง กุญแจ และการราบเรียบ
รหัสสินค้า |
---|
KZDC10-[50-300/0.5]-P[6,8]-LA[4-40/0.5]-LB[4-40/0.5]-Q[5-7/1]-LC[4-40/0.5] |
KZDC12-[50-300/0.5]-P[8,10]-LA[4-50/0.5]-LB[4-50/0.5]-Q[5-9/1]-LC[4-50/0.5] |
KZDC15-[100-400/0.5]-P[10,12]-LA[5-75/0.5]-LB[5-50/0.5]-Q[7-11/1]-LC[5-60/0.5] |
KZDC20-[100-400/0.5]-P[15,17]-LA[5-100/0.5]-LB[5-50/0.5]-Q[10-16/1]-LC[5-100/0.5] |
KZDC25-[100-500/0.5]-P[17,20]-LA[5-100/0.5]-LB[5-60/0.5]-Q[10-19/1]-LC[5-100/0.5] |
KZDC30-[100-500/0.5]-P[20,25]-LA[10-125/0.5]-LB[10-60/0.5]-Q[14-24/1]-LC[10-125/0.5] |
KZDC35-[100-500/0.5]-P[25,30]-LA[10-150/0.5]-LB[10-70/0.5]-Q[14-29/1]-LC[10-150/0.5] |
KZDC40-[200-500/0.5]-P[30,35]-LA[15-150/0.5]-LB[15-70/0.5]-Q[20-29/1]-LC[15-150/0.5] |
KZDC50-[200-500/0.5]-P[40,45]-LA[20-150/0.5]-LB[20-70/0.5]-Q[20-44/1]-LC[20-150/0.5] |
KZDE10-[50-400/0.5]-P[6,8]-LA[4-40/0.5]-LB[4-40/0.5]-Q[5-7/1]-LC[4-40/0.5] |
KZDE12-[50-400/0.5]-P[8,10]-LA[4-50/0.5]-LB[4-50/0.5]-Q[5-9/1]-LC[4-50/0.5] |
KZDE15-[100-400/0.5]-P[10,12]-LA[5-75/0.5]-LB[5-50/0.5]-Q[7-11/1]-LC[5-60/0.5] |
KZDE20-[100-400/0.5]-P[15,17]-LA[5-100/0.5]-LB[5-50/0.5]-Q[10-16/1]-LC[5-100/0.5] |
KZDE25-[100-500/0.5]-P[17,20]-LA[5-100/0.5]-LB[5-60/0.5]-Q[10-19/1]-LC[5-100/0.5] |
KZDE30-[100-500/0.5]-P[20,25]-LA[10-125/0.5]-LB[10-60/0.5]-Q[14-24/1]-LC[10-125/0.5] |
KZDF10-[50-300/0.5]-P[6,8]-LA[4-40/0.5]-LB[4-40/0.5]-Q[5-7/1]-LC[4-40/0.5] |
KZDF12-[50-300/0.5]-P[8,10]-LA[4-50/0.5]-LB[4-40/0.5]-Q[5-9/1]-LC[4-50/0.5] |
KZDF15-[100-400/0.5]-P[10,12]-LA[5-75/0.5]-LB[5-50/0.5]-Q[7-11/1]-LC[5-60/0.5] |
KZDF20-[100-400/0.5]-P[15,17]-LA[5-100/0.5]-LB[5-50/0.5]-Q[10-16/1]-LC[5-100/0.5] |
KZDF25-[100-500/0.5]-P[17,20]-LA[5-100/0.5]-LB[5-60/0.5]-Q[10-19/1]-LC[5-100/0.5] |
KZDF30-[100-500/0.5]-P[20,25]-LA[10-125/0.5]-LB[10-60/0.5]-Q[14-24/1]-LC[10-125/0.5] |
KZDF35-[100-500/0.5]-P[25,30]-LA[10-150/0.5]-LB[10-70/0.5]-Q[14-29/1]-LC[10-150/0.5] |
KZDF40-[200-500/0.5]-P[30,35]-LA[15-150/0.5]-LB[15-70/0.5]-Q[20-34/1]-LC[15-150/0.5] |
KZDF50-[200-500/0.5]-P[40,45]-LA[20-150/0.5]-LB[20-70/0.5]-Q[20-44/1]-LC[20-150/0.5] |
KZDN10-[50-300/0.5]-P[6,8]-LA[4-40/0.5]-LB[4-40/0.5]-Q[5-7/1]-LC[4-40/0.5] |
KZDN12-[50-300/0.5]-P[8,10]-LA[4-50/0.5]-LB[4-40/0.5]-Q[5-9/1]-LC[4-50/0.5] |
KZDN15-[100-400/0.5]-P[10,12]-LA[5-75/0.5]-LB[5-50/0.5]-Q[7-11/1]-LC[5-60/0.5] |
KZDN20-[100-400/0.5]-P[15,17]-LA[5-100/0.5]-LB[5-50/0.5]-Q[10-16/1]-LC[5-100/0.5] |
KZDN25-[100-500/0.5]-P[17,20]-LA[5-100/0.5]-LB[5-60/0.5]-Q[10-19/1]-LC[5-100/0.5] |
KZDN30-[100-500/0.5]-P[20,25]-LA[10-125/0.5]-LB[10-60/0.5]-Q[14-24/1]-LC[10-125/0.5] |
KZDN35-[100-500/0.5]-P[25,30]-LA[10-150/0.5]-LB[10-70/0.5]-Q[14-29/1]-LC[10-150/0.5] |
KZDN40-[200-500/0.5]-P[30,35]-LA[15-150/0.5]-LB[15-70/0.5]-Q[20-34/1]-LC[15-150/0.5] |
KZDN50-[200-500/0.5]-P[40,45]-LA[20-150/0.5]-LB[20-70/0.5]-Q[20-44/1]-LC[20-150/0.5] |
KZDP10-[50-300/0.5]-P[6,8]-LA[4-40/0.5]-LB[4-40/0.5]-Q[5-7/1]-LC[4-40/0.5] |
KZDP12-[50-300/0.5]-P[8,10]-LA[4-50/0.5]-LB[4-50/0.5]-Q[5-9/1]-LC[4-50/0.5] |
KZDP15-[100-400/0.5]-P[10,12]-LA[5-75/0.5]-LB[5-50/0.5]-Q[7-11/1]-LC[5-60/0.5] |
KZDP20-[100-400/0.5]-P[15,17]-LA[5-100/0.5]-LB[5-50/0.5]-Q[10-16/1]-LC[5-100/0.5] |
KZDP25-[100-500/0.5]-P[17,20]-LA[5-100/0.5]-LB[5-60/0.5]-Q[10-19/1]-LC[5-100/0.5] |
KZDP30-[100-500/0.5]-P[20,25]-LA[10-125/0.5]-LB[10-60/0.5]-Q[14-24/1]-LC[10-125/0.5] |
KZDP35-[100-500/0.5]-P[25,30]-LA[10-150/0.5]-LB[10-70/0.5]-Q[14-29/1]-LC[10-150/0.5] |
KZDP40-[200-500/0.5]-P[30,35]-LA[15-150/0.5]-LB[15-70/0.5]-Q[20-29/1]-LC[15-150/0.5] |
KZDP50-[200-500/0.5]-P[40,45]-LA[20-150/0.5]-LB[20-70/0.5]-Q[20-44/1]-LC[20-150/0.5] |
KZDS10-[50-300/0.5]-P[6,8]-LA[4-40/0.5]-LB[4-40/0.5]-Q[5-7/1]-LC[4-40/0.5] |
KZDS12-[50-300/0.5]-P[8,10]-LA[4-50/0.5]-LB[4-50/0.5]-Q[5-9/1]-LC[4-50/0.5] |
KZDS15-[100-400/0.5]-P[10,12]-LA[5-75/0.5]-LB[5-50/0.5]-Q[7-11/1]-LC[5-60/0.5] |
KZDS20-[100-400/0.5]-P[15,17]-LA[5-100/0.5]-LB[5-50/0.5]-Q[10-16/1]-LC[5-100/0.5] |
KZDS25-[100-500/0.5]-P[17,20]-LA[5-100/0.5]-LB[5-60/0.5]-Q[10-19/1]-LC[5-100/0.5] |
KZDS30-[100-500/0.5]-P[20,25]-LA[10-125/0.5]-LB[10-60/0.5]-Q[14-24/1]-LC[10-125/0.5] |
KZDS35-[100-500/0.5]-P[25,30]-LA[10-150/0.5]-LB[10-70/0.5]-Q[14-29/1]-LC[10-150/0.5] |
KZDS40-[200-500/0.5]-P[30,35]-LA[15-150/0.5]-LB[15-70/0.5]-Q[20-29/1]-LC[15-150/0.5] |
KZDS50-[200-500/0.5]-P[40,45]-LA[20-150/0.5]-LB[20-70/0.5]-Q[20-44/1]-LC[20-150/0.5] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ความแข็ง | กระบวนการเตรียมผิว | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา D (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ เพลา | L (มิลลิเมตร) | LA (มิลลิเมตร) | ปอนด์ (มิลลิเมตร) | LC (มิลลิเมตร) | P (มิลลิเมตร) | Q (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | S45C | Unhardened | [กระบวนการเตรียมผิว] การชุบออกไซด์สีดำ | 10 | h6 | 50 ~ 300 | 4 ~ 40 | 4 ~ 40 | 4 ~ 40 | 6 ~ 8 | 5 ~ 7 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | S45C | Unhardened | [กระบวนการเตรียมผิว] การชุบออกไซด์สีดำ | 12 | h6 | 50 ~ 300 | 4 ~ 50 | 4 ~ 50 | 4 ~ 50 | 8 ~ 10 | 5 ~ 9 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | S45C | Unhardened | [กระบวนการเตรียมผิว] การชุบออกไซด์สีดำ | 15 | h6 | 100 ~ 400 | 5 ~ 75 | 5 ~ 50 | 5 ~ 60 | 10 ~ 12 | 7 ~ 11 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | S45C | Unhardened | [กระบวนการเตรียมผิว] การชุบออกไซด์สีดำ | 20 | h6 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 5 ~ 50 | 5 ~ 100 | 15 ~ 17 | 10 ~ 16 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | S45C | Unhardened | [กระบวนการเตรียมผิว] การชุบออกไซด์สีดำ | 25 | h6 | 100 ~ 500 | 5 ~ 100 | 5 ~ 60 | 5 ~ 100 | 17 ~ 20 | 10 ~ 19 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | S45C | Unhardened | [กระบวนการเตรียมผิว] การชุบออกไซด์สีดำ | 30 | h6 | 100 ~ 500 | 10 ~ 125 | 10 ~ 60 | 10 ~ 125 | 20 ~ 25 | 14 ~ 24 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | S45C | Unhardened | [กระบวนการเตรียมผิว] การชุบออกไซด์สีดำ | 35 | h6 | 100 ~ 500 | 10 ~ 150 | 10 ~ 70 | 10 ~ 150 | 25 ~ 30 | 14 ~ 29 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | S45C | Unhardened | [กระบวนการเตรียมผิว] การชุบออกไซด์สีดำ | 40 | h6 | 200 ~ 500 | 15 ~ 150 | 15 ~ 70 | 15 ~ 150 | 30 ~ 35 | 20 ~ 29 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | S45C | Unhardened | [กระบวนการเตรียมผิว] การชุบออกไซด์สีดำ | 50 | h6 | 200 ~ 500 | 20 ~ 150 | 20 ~ 70 | 20 ~ 150 | 40 ~ 45 | 20 ~ 44 | ||
- | ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | S45C | Unhardened | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 10 | h7 | 50 ~ 400 | 4 ~ 40 | 4 ~ 40 | 4 ~ 40 | 6 ~ 8 | 5 ~ 7 | ||
- | ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | S45C | Unhardened | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 12 | h7 | 50 ~ 400 | 4 ~ 50 | 4 ~ 50 | 4 ~ 50 | 8 ~ 10 | 5 ~ 9 | ||
- | ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | S45C | Unhardened | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 15 | h7 | 100 ~ 400 | 5 ~ 75 | 5 ~ 50 | 5 ~ 60 | 10 ~ 12 | 7 ~ 11 | ||
- | ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | S45C | Unhardened | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 20 | h7 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 5 ~ 50 | 5 ~ 100 | 15 ~ 17 | 10 ~ 16 | ||
- | ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | S45C | Unhardened | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 25 | h7 | 100 ~ 500 | 5 ~ 100 | 5 ~ 60 | 5 ~ 100 | 17 ~ 20 | 10 ~ 19 | ||
- | ROTARY SHAFT | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | S45C | Unhardened | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 30 | h7 | 100 ~ 500 | 10 ~ 125 | 10 ~ 60 | 10 ~ 125 | 20 ~ 25 | 14 ~ 24 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | S45C | [แข็ง] การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ: ความแข็ง พื้นผิว 50HRC ถึง | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 10 | h6 | 50 ~ 300 | 4 ~ 40 | 4 ~ 40 | 4 ~ 40 | 6 ~ 8 | 5 ~ 7 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | S45C | [แข็ง] การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ: ความแข็ง พื้นผิว 50HRC ถึง | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 12 | h6 | 50 ~ 300 | 4 ~ 50 | 4 ~ 40 | 4 ~ 50 | 8 ~ 10 | 5 ~ 9 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | S45C | [แข็ง] การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ: ความแข็ง พื้นผิว 50HRC ถึง | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 15 | h6 | 100 ~ 400 | 5 ~ 75 | 5 ~ 50 | 5 ~ 60 | 10 ~ 12 | 7 ~ 11 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | S45C | [แข็ง] การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ: ความแข็ง พื้นผิว 50HRC ถึง | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 20 | h6 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 5 ~ 50 | 5 ~ 100 | 15 ~ 17 | 10 ~ 16 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | S45C | [แข็ง] การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ: ความแข็ง พื้นผิว 50HRC ถึง | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 25 | h6 | 100 ~ 500 | 5 ~ 100 | 5 ~ 60 | 5 ~ 100 | 17 ~ 20 | 10 ~ 19 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | S45C | [แข็ง] การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ: ความแข็ง พื้นผิว 50HRC ถึง | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 30 | h6 | 100 ~ 500 | 10 ~ 125 | 10 ~ 60 | 10 ~ 125 | 20 ~ 25 | 14 ~ 24 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | S45C | [แข็ง] การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ: ความแข็ง พื้นผิว 50HRC ถึง | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 35 | h6 | 100 ~ 500 | 10 ~ 150 | 10 ~ 70 | 10 ~ 150 | 25 ~ 30 | 14 ~ 29 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | S45C | [แข็ง] การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ: ความแข็ง พื้นผิว 50HRC ถึง | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 40 | h6 | 200 ~ 500 | 15 ~ 150 | 15 ~ 70 | 15 ~ 150 | 30 ~ 35 | 20 ~ 34 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | S45C | [แข็ง] การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ: ความแข็ง พื้นผิว 50HRC ถึง | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 50 | h6 | 200 ~ 500 | 20 ~ 150 | 20 ~ 70 | 20 ~ 150 | 40 ~ 45 | 20 ~ 44 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | S45C | Unhardened | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 10 | h6 | 50 ~ 300 | 4 ~ 40 | 4 ~ 40 | 4 ~ 40 | 6 ~ 8 | 5 ~ 7 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | S45C | Unhardened | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 12 | h6 | 50 ~ 300 | 4 ~ 50 | 4 ~ 40 | 4 ~ 50 | 8 ~ 10 | 5 ~ 9 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | S45C | Unhardened | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 15 | h6 | 100 ~ 400 | 5 ~ 75 | 5 ~ 50 | 5 ~ 60 | 10 ~ 12 | 7 ~ 11 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | S45C | Unhardened | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 20 | h6 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 5 ~ 50 | 5 ~ 100 | 15 ~ 17 | 10 ~ 16 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | S45C | Unhardened | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 25 | h6 | 100 ~ 500 | 5 ~ 100 | 5 ~ 60 | 5 ~ 100 | 17 ~ 20 | 10 ~ 19 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | S45C | Unhardened | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 30 | h6 | 100 ~ 500 | 10 ~ 125 | 10 ~ 60 | 10 ~ 125 | 20 ~ 25 | 14 ~ 24 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | S45C | Unhardened | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 35 | h6 | 100 ~ 500 | 10 ~ 150 | 10 ~ 70 | 10 ~ 150 | 25 ~ 30 | 14 ~ 29 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | S45C | Unhardened | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 40 | h6 | 200 ~ 500 | 15 ~ 150 | 15 ~ 70 | 15 ~ 150 | 30 ~ 35 | 20 ~ 34 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | S45C | Unhardened | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 50 | h6 | 200 ~ 500 | 20 ~ 150 | 20 ~ 70 | 20 ~ 150 | 40 ~ 45 | 20 ~ 44 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | S45C | Unhardened | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 10 | h6 | 50 ~ 300 | 4 ~ 40 | 4 ~ 40 | 4 ~ 40 | 6 ~ 8 | 5 ~ 7 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | S45C | Unhardened | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 12 | h6 | 50 ~ 300 | 4 ~ 50 | 4 ~ 50 | 4 ~ 50 | 8 ~ 10 | 5 ~ 9 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | S45C | Unhardened | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 15 | h6 | 100 ~ 400 | 5 ~ 75 | 5 ~ 50 | 5 ~ 60 | 10 ~ 12 | 7 ~ 11 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | S45C | Unhardened | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 20 | h6 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 5 ~ 50 | 5 ~ 100 | 15 ~ 17 | 10 ~ 16 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | S45C | Unhardened | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 25 | h6 | 100 ~ 500 | 5 ~ 100 | 5 ~ 60 | 5 ~ 100 | 17 ~ 20 | 10 ~ 19 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | S45C | Unhardened | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 30 | h6 | 100 ~ 500 | 10 ~ 125 | 10 ~ 60 | 10 ~ 125 | 20 ~ 25 | 14 ~ 24 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | S45C | Unhardened | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 35 | h6 | 100 ~ 500 | 10 ~ 150 | 10 ~ 70 | 10 ~ 150 | 25 ~ 30 | 14 ~ 29 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | S45C | Unhardened | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 40 | h6 | 200 ~ 500 | 15 ~ 150 | 15 ~ 70 | 15 ~ 150 | 30 ~ 35 | 20 ~ 29 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | S45C | Unhardened | [กระบวนการเตรียมผิว] ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | 50 | h6 | 200 ~ 500 | 20 ~ 150 | 20 ~ 70 | 20 ~ 150 | 40 ~ 45 | 20 ~ 44 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | SUS304 | Unhardened | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 10 | h6 | 50 ~ 300 | 4 ~ 40 | 4 ~ 40 | 4 ~ 40 | 6 ~ 8 | 5 ~ 7 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | SUS304 | Unhardened | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 12 | h6 | 50 ~ 300 | 4 ~ 50 | 4 ~ 50 | 4 ~ 50 | 8 ~ 10 | 5 ~ 9 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | SUS304 | Unhardened | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 15 | h6 | 100 ~ 400 | 5 ~ 75 | 5 ~ 50 | 5 ~ 60 | 10 ~ 12 | 7 ~ 11 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | SUS304 | Unhardened | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 20 | h6 | 100 ~ 400 | 5 ~ 100 | 5 ~ 50 | 5 ~ 100 | 15 ~ 17 | 10 ~ 16 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | SUS304 | Unhardened | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 25 | h6 | 100 ~ 500 | 5 ~ 100 | 5 ~ 60 | 5 ~ 100 | 17 ~ 20 | 10 ~ 19 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | SUS304 | Unhardened | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 30 | h6 | 100 ~ 500 | 10 ~ 125 | 10 ~ 60 | 10 ~ 125 | 20 ~ 25 | 14 ~ 24 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | SUS304 | Unhardened | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 35 | h6 | 100 ~ 500 | 10 ~ 150 | 10 ~ 70 | 10 ~ 150 | 25 ~ 30 | 14 ~ 29 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | SUS304 | Unhardened | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 40 | h6 | 200 ~ 500 | 15 ~ 150 | 15 ~ 70 | 15 ~ 150 | 30 ~ 35 | 20 ~ 29 | ||
- | HIGHLY ACCURATE ROTARY SHAFTS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 10 | SUS304 | Unhardened | ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว | 50 | h6 | 200 ~ 500 | 20 ~ 150 | 20 ~ 70 | 20 ~ 150 | 40 ~ 45 | 20 ~ 44 |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | ปลายด้านหนึ่ง แบบขั้นบันได คู่ ปลายขั้นบันไดข้างหนึ่ง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง