(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับ เหล็กยึด น๊อตตัวเมีย และจำเป็นต้องมีการหยุดการหมุน
รหัสรุ่น/ Part number |
MTSSR16 |
รหัสสินค้า |
---|
MTSSL10 |
MTSSL12 |
MTSSL14 |
MTSSL16 |
MTSSL18 |
MTSSL20 |
MTSSL22 |
MTSSL25 |
MTSSL28 |
MTSSL32 |
MTSSL36 |
MTSSL40 |
MTSSL50 |
MTSSR8 |
MTSSR10 |
MTSSR12 |
MTSSR14 |
MTSSR16 |
MTSSR18 |
MTSSR22 |
MTSSR25 |
MTSSR28 |
MTSSR32 |
MTSSR36 |
MTSSR40 |
MTSSR50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ทิศทางการหมุนของสกรู | ขนาดเกลียว d (Ø) | แรงผลักที่ยอมรับได้ (N) | น๊อตตัวเมีย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความยาวของน็อต L1 (หรือ L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 455.00 | SCREW THREAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | เกลียว ซ้าย | 10 | 2060 | 20 | 20 | |
฿ 568.75 | SCREW THREAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | เกลียว ซ้าย | 12 | 2840 | 22 | 22 | |
฿ 605.15 | SCREW THREAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เกลียว ซ้าย | 14 | 3630 | 22 | 22 | |
฿ 732.55 | SCREW THREAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | เกลียว ซ้าย | 16 | 4900 | 28 | 26 | |
฿ 819.00 ฿ 268.39 | SCREW THREAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เกลียว ซ้าย | 18 | 6860 | 32 | วันที่ 31 | ||
฿ 914.55 | SCREW THREAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เกลียว ซ้าย | 20 | 7650 | 32 | วันที่ 31 | ||
฿ 1,014.65 | SCREW THREAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | เกลียว ซ้าย | 22 | 9900 | 36 | 40 | |
฿ 1,114.75 | SCREW THREAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เกลียว ซ้าย | 25 | 11380 | 36 | 40 | |
฿ 1,274.00 | SCREW THREAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | เกลียว ซ้าย | 28 | 14420 | 44 | 45 | |
฿ 1,392.30 | SCREW THREAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | เกลียว ซ้าย | 32 | 17060 | 44 | 45 | |
฿ 1,683.50 | SCREW THREAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | เกลียว ซ้าย | 36 | 21180 | 52 | 49 | |
฿ 2,002.00 | SCREW THREAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | เกลียว ซ้าย | 40 | 27460 | 58 | 57 | |
฿ 2,320.50 | SCREW THREAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | เกลียว ซ้าย | 50 | 40110 | 68 | 67 | |
฿ 327.60 | SCREW THREAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | [ขวา] เกลียว ขวามือ | 8 | 1470 | 15 | 20 | |
฿ 364.00 | SCREW THREAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ขวา] เกลียว ขวามือ | 10 | 2060 | 20 | 20 | |
฿ 386.75 | SCREW THREAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ขวา] เกลียว ขวามือ | 12 | 2840 | 22 | 22 | ||
฿ 423.15 | SCREW THREAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ขวา] เกลียว ขวามือ | 14 | 3630 | 22 | 22 | |
฿ 550.55 | SCREW THREAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ขวา] เกลียว ขวามือ | 16 | 4900 | 28 | 26 | |
฿ 637.00 | SCREW THREAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ขวา] เกลียว ขวามือ | 18 | 6860 | 32 | วันที่ 31 | ||
฿ 832.65 | SCREW THREAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | [ขวา] เกลียว ขวามือ | 22 | 9900 | 36 | 40 | |
฿ 932.75 | SCREW THREAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ขวา] เกลียว ขวามือ | 25 | 11380 | 36 | 40 | |
฿ 1,092.00 ฿ 463.34 | SCREW THREAD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ขวา] เกลียว ขวามือ | 28 | 14420 | 44 | 45 | ||
฿ 1,210.30 | SCREW THREAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | [ขวา] เกลียว ขวามือ | 32 | 17060 | 44 | 45 | |
฿ 1,501.50 | SCREW THREAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | [ขวา] เกลียว ขวามือ | 36 | 21180 | 52 | 49 | |
฿ 1,820.00 | SCREW THREAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [ขวา] เกลียว ขวามือ | 40 | 27460 | 58 | 57 | |
฿ 2,138.50 | SCREW THREAD | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | [ขวา] เกลียว ขวามือ | 50 | 40110 | 68 | 67 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ชนิดตรง | รูปทรงน็อต | แบบตรง | วัสดุ | CAC406C |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง