1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูนิตตัว บล็อค บุชชิ่งออยฟรี , แบบสูง / รุ่นมาตรฐาน , แบบ บุชชิ่ง แบบฝัง ตัวแบบแห้ง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ยูนิตตัว บล็อค บุชชิ่งออยฟรี , แบบสูง / รุ่นมาตรฐาน , แบบ บุชชิ่ง แบบฝัง ตัวแบบแห้ง
  • ยูนิตตัว บล็อค บุชชิ่งออยฟรี , แบบสูง / รุ่นมาตรฐาน , แบบ บุชชิ่ง แบบฝัง ตัวแบบแห้ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 465.70/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บุชชิ่ง ไร้น้ำมัน: มาตรฐาน ที่ช่วยลดความพยายามในการผลิตและประกอบ ตัวเสื้อ ที่เหมาะสมสำหรับการเคลื่อนที่ในแนวนอนด้วย ชนิดแห้ง แบบฝัง ตัว ความกว้าง (มิติ W) มีขนาดกะทัดรัดกว่า ชนิดบล็อคกว้าง

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
MDBA6
MDBA8SALE
MDBA10
MDBA12
MDBA16
MDBA20SALE
MDBA25
MDBA30
MDBAW10
MDBAW12
MDBAW16
MDBAW20
MDBAW25
MDBAW30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(Ø)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
ประเภทความยาว ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
(°ค)

฿ 465.70

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106827เดียว-30~ 100$-25~ 100~

฿ 480.63

฿ 372.20

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1081032เดียว-30~ 100$-25~ 100~

฿ 492.57

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10101239เดียว-30~ 100$-25~ 100~

฿ 519.44

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10121440เดียว-30~ 100$-25~ 100~

฿ 806.02

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10161847เดียว-30~ 100$-25~ 100~

฿ 955.28

฿ 712.73

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10202352เดียว-30~ 100$-25~ 100~

฿ 1,155.29

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10252869เดียว-30~ 100$-25~ 100~

฿ 1,370.24

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10303474เดียว-30~ 100$-25~ 100~

฿ 1,026.93

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10101262สอง-30~ 100$-25~ 200~

฿ 1,191.12

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10121462สอง-30~ 100$-25~ 200~

฿ 1,704.59

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10161878สอง-30~ 100$-25~ 200~

฿ 1,934.45

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10202385สอง-30~ 100$-25~ 200~

฿ 2,755.39

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102528120สอง-30~ 100$-25~ 200~

฿ 3,474.84

OIL FREE BUSH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103034128สอง-30~ 100$-25~ 200~

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หน่วย ตัวเสื้อ หลายชั้น ผลิตภัณฑ์ คอมโพสิตประกอบด้วยสามชั้น: เหล็กกล้า - โลหะชั้นหลัง, ชั้น บรอนซ์ เผาผนึก และฟิลเลอร์เพิ่มชั้น PTFE ช่วง ค่า PV ที่อนุญาตสูงสุด(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) 2.1 ถึง 5.0
ค่า PV สูงสุดที่อนุญาต(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) 3.6 ความดัน พื้นผิว สูงสุดที่อนุญาต P(N / ตารางมิลลิเมตร) 49 ความเร็วสูงสุดที่ยอมรับได้(นางสาว) 0.65
วัสดุเคส อะลูมิเนียมอัลลอย

MISUMI Unit ตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ นี้