(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- ออยฟรีบุช - หน้าแปลนโลหะผสมทองแดงรุ่นมาตรฐาน
- ในชุดประกอบด้วยรหัสรุ่น: MPTZ, MPTSZ และ MPTNZ
- วัสดุออยฟรีบุช: โลหะผสมทองเหลือง ทนแรงดึงสูง (ให้การหล่อลื่นจากของแข็งฝั่งในตัวชิ้นงาน)
- เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน: 6, 8, 10, 12, 13, 16, 20, 25, 30, 35, 40 และ 50
- ความยาวโดยรวม (L): 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 50, 60, 70, 80 และ 100 มม.
- ความหนา: 4, 5, 6, 8 และ 10
- ช่วงอุณหภูมิในการใช้งาน: -40 ถึง 150 (°C)
- อุปกรณ์เสริม: สกรูหัวจมหกเหลี่ยมแบบหัวแบน
- ออยฟรีบุชแบบหน้าแปลนช่วยลดเวลาที่ใช้ในการประกอบได้
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d (Ø) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ชนิดที่มีการยึดติด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 545.33 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 10 | 15 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 657.48 ฿ 408.43 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 10 | 20 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | ||
฿ 603.33 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 12 | 20 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 711.63 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 12 | 25 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 587.86 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 14 | 20 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | ||
฿ 657.48 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 14 | 25 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 838.17 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 14 | 30 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 692.28 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 18 | 20 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 765.76 ฿ 213.65 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 18 | 25 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | ||
฿ 863.60 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 18 | 30 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | ||
฿ 765.76 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 13 | 19 | 20 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 765.76 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 13 | 19 | 25 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 850.85 ฿ 300.44 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 13 | 19 | 30 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | ||
฿ 928.20 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 13 | 19 | 35 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 819.91 ฿ 404.87 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 22 | 20 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | ||
฿ 819.91 ฿ 513.92 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 22 | 25 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | ||
฿ 877.93 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 22 | 30 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 928.20 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 22 | 35 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 1,040.36 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 22 | 40 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 939.80 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 28 | 25 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 986.21 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 28 | 30 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 1,040.36 ฿ 310.24 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 28 | 35 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | ||
฿ 1,155.74 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 28 | 40 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 1,441.90 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 28 | 50 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 1,218.74 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 33 | 30 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 1,094.50 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 33 | 35 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 1,148.65 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 33 | 40 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 1,477.38 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 33 | 50 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 1,751.98 ฿ 675.21 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 33 | 60 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | ||
฿ 1,431.85 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 38 | 35 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | ||
฿ 1,396.18 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 38 | 40 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | ||
฿ 1,589.54 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 38 | 50 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 1,972.43 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 38 | 60 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 2,274.09 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 38 | 70 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 1,616.63 ฿ 519.75 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 44 | 50 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | ||
฿ 1,833.19 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 35 | 44 | 60 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 2,053.64 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 35 | 44 | 70 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 2,839.64 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 40 | 50 | 60 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | ||
฿ 2,985.71 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 40 | 50 | 70 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 3,260.30 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 40 | 50 | 80 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 3,260.30 ฿ 1,408.12 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 62 | 70 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | ||
฿ 3,531.03 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 50 | 62 | 80 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | |
฿ 4,134.36 ฿ 1,873.69 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 62 | 100 | หน้าแปลนขนาดกะทัดรัด | ||
฿ 711.63 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 10 | 15 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | |
฿ 819.91 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | 10 | 20 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | |
฿ 765.76 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 12 | 20 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | |
฿ 877.93 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | 12 | 25 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | |
฿ 734.83 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 14 | 20 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ||
฿ 819.91 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 14 | 25 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | |
฿ 959.14 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 14 | 30 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | |
฿ 877.93 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 18 | 20 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ||
฿ 928.20 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | 18 | 25 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | |
฿ 959.14 ฿ 330.62 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 18 | 30 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ||
฿ 928.20 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 13 | 19 | 20 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | |
฿ 928.20 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 13 | 19 | 25 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | |
฿ 986.21 ฿ 327.82 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 13 | 19 | 30 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ||
฿ 1,040.36 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 13 | 19 | 35 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | |
฿ 959.14 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 22 | 20 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | |
฿ 959.14 ฿ 342.60 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 22 | 25 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ||
฿ 1,013.28 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 22 | 30 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | |
฿ 1,067.43 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 22 | 35 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | |
฿ 1,206.66 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16 | 22 | 40 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | |
฿ 1,125.44 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 28 | 25 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | |
฿ 1,121.58 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 28 | 30 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | |
฿ 1,175.73 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 28 | 35 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | |
฿ 1,233.73 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 28 | 40 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | |
฿ 1,531.53 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 28 | 50 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | |
฿ 1,206.66 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 33 | 30 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | |
฿ 1,260.80 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 33 | 35 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | |
฿ 1,314.95 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 33 | 40 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | |
฿ 1,639.83 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 33 | 50 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | |
฿ 1,918.28 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 25 | 33 | 60 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | |
฿ 1,477.38 ฿ 441.74 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 38 | 35 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ||
฿ 1,562.48 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | 38 | 40 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | |
฿ 1,751.98 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 38 | 50 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | |
฿ 2,134.86 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 38 | 60 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | |
฿ 2,463.60 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | 38 | 70 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | |
฿ 1,809.99 ฿ 1,191.15 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 44 | 50 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | ||
฿ 2,026.58 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 35 | 44 | 60 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | |
฿ 2,243.15 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 35 | 44 | 70 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | |
฿ 2,904.49 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 40 | 50 | 60 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | |
฿ 3,175.23 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 40 | 50 | 70 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | |
฿ 3,449.81 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 40 | 50 | 80 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | |
฿ 3,449.81 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 50 | 62 | 70 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | |
฿ 3,724.40 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 50 | 62 | 80 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | |
฿ 4,327.73 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 50 | 62 | 100 | หน้า แปลน แบบเหลี่ยม | |
฿ 355.81 ฿ 197.47 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 10 | 15 | แบบกลม แปลน กลม | ||
฿ 464.10 ฿ 261.15 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 10 | 20 | แบบกลม แปลน กลม | ||
฿ 417.69 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 12 | 20 | แบบกลม แปลน กลม | |
฿ 522.11 ฿ 325.90 | OIL FREE BUSH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 | 12 | 25 | แบบกลม แปลน กลม |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน้าแปลน แบบรวม | ประเภทโลหะ | โลหะผสม ทองเหลือง แรงดึงสูง | ช่วง ค่า PV ที่อนุญาตสูงสุด(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 1.1 ถึง 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
ค่า PV สูงสุดที่อนุญาต(N / ตารางมิลลิเมตร• m / s) | 1.65 | ความดัน พื้นผิว สูงสุดที่อนุญาต P(N / ตารางมิลลิเมตร) | 29 | ความเร็วสูงสุดที่ยอมรับได้(นางสาว) | 0.5 |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -40:: 150 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง