1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ข้อต่อโบลท์สำหรับแม่พิมพ์หล่อเย็น -สำหรับอุณหภูมิสูง (ชุดทนความร้อน 120 องศา)/ ข้อต่อแบบตรง -

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ข้อต่อโบลท์สำหรับแม่พิมพ์หล่อเย็น -สำหรับอุณหภูมิสูง (ชุดทนความร้อน 120 องศา)/ ข้อต่อแบบตรง -
  • ข้อต่อโบลท์สำหรับแม่พิมพ์หล่อเย็น -สำหรับอุณหภูมิสูง (ชุดทนความร้อน 120 องศา)/ ข้อต่อแบบตรง -
  • ข้อต่อโบลท์สำหรับแม่พิมพ์หล่อเย็น -สำหรับอุณหภูมิสูง (ชุดทนความร้อน 120 องศา)/ ข้อต่อแบบตรง -
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 145.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
- มีส่วน เม็ดมีด สายยาง และขันให้แน่นด้วย ฝาเกลียว จึงเชื่อมต่อและยึด สายยาง ให้แน่น
นอกจากนี้ยังไม่จำเป็นต้องมีการจัดการ แรงบิด อีกด้วย

[ข้อควรระวัง]
- กรุณาใช้ที่อุณหภูมิน้ำ 120°C หรือน้อยกว่า

ข้อต่อโบลท์สำหรับแม่พิมพ์หล่อเย็น -สำหรับอุณหภูมิสูง (ชุดทนความร้อน 120 องศา)/ ข้อต่อตรง-:ภาพที่เกี่ยวข้อง
สเตนเลส SUS316 (S31600)(1.4401)
    ทองเหลือง C3604 (C36000) (CU-ZN) เกลียว JIS B 0203 เกลียวแบบเทเปอร์ สำหรับท่อ R (PT)

รหัสสินค้า 

  • Incomplete part number.
    โปรดใช้การเลือกด้วยมือซ้ายเพื่อกรอก รหัสสินค้า
Loading...
รหัสสินค้า
M-NKC6-01
M-NKC8-01
M-NKC8-02
M-NKC10-02
M-NKC10-03
M-NKC12-02
M-NKC12-03
M-NSC6-01SALE
M-NSC6-02
M-NSC6-03
M-NSC8-01
M-NSC8-02SALE
M-NSC8-03
M-NSC10-02
M-NSC10-03
M-NSC12-02
M-NSC12-03SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ บังคับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง ด้านนอก
(มิลลิเมตร)
R/(PT)
(ขนาดเกลียว)

฿ 145.15

BOLTING JOINTS FOR MOLD 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ทองเหลือง61/8

฿ 170.00

QUICK FITTING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ทองเหลือง81/8

฿ 170.17

BOLTING JOINTS FOR MOLD 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ทองเหลือง81/4

฿ 220.22

BOLTING JOINTS FOR MOLD 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ทองเหลือง101/4

฿ 220.22

BOLTING JOINTS FOR MOLD 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ทองเหลือง103/8

฿ 290.29

BOLTING JOINTS FOR MOLD 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ทองเหลือง121/4

฿ 290.29

BOLTING JOINTS FOR MOLD 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ทองเหลือง123/8

฿ 264.67

฿ 210.99

QUICK FITTING JOINT (DC) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สเตนเลส61/8

฿ 575.58

BOLTING JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10สเตนเลส61/4

฿ 585.59

BOLTING JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10สเตนเลส63/8

฿ 746.00

QUICK FITTING JOINT 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สเตนเลส81/8

฿ 340.00

฿ 305.15

QUICK FITTING JOINT (DC) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สเตนเลส81/4

฿ 745.75

BOLTING JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10สเตนเลส83/8

฿ 1,056.00

QUICK FITTING JOINT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สเตนเลส101/4

฿ 1,001.00

BOLTING JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10สเตนเลส103/8

฿ 1,151.15

BOLTING JOINTS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10สเตนเลส121/4

฿ 1,151.15

฿ 447.80

BOLTING JOINTS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สเตนเลส123/8

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ข้อต่อโบลท์สำหรับแม่พิมพ์หล่อเย็น -สำหรับอุณหภูมิสูง (ชุดทนความร้อน 120 องศา)/ ข้อต่อตรง-:ภาพที่เกี่ยวข้อง
• ตารางแสดงขนาด
จับคู่ ท่อ/สายยางรูสำหรับสอดท่อ/สายยาง* dLaหัวน็อตหัวหมวกลำตัวทำด้วยโลหะรหัสสินค้า
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก × ภายในเส้นผ่านศูนย์กลางรู Pความลึก CFB1 (ทุกด้าน)ℓ1B2 (ทุกด้าน)R (PT)ประเภทลำดับที่
6 × 466325.521.511.5128121/8M-NSC
(สเตนเลส)
6-01
28.522.511141/46-02
29.523.212173/86-03
8 × 687527.523.513.5148141/88-01
30.524.5111/48-02
31.525.212173/88-03
10 × 7.5109633.527.516.51711171/410-02
34.528.2123/810-03
37.529.315211/210-04
12 × 91297.533.527.516.51911191/412-02
34.528.2123/812-03
37.529.315211/212-04
6 × 46632218.011108101/8M-NKC
(ทองเหลือง)
6-01
8 × 68752420.012128121/88-01
2721.011141/48-02
10 × 7.5109629.823.814.81611161/410-02
31.825.512173/810-03
12 × 91297.530.424.415.41711171/412-02
32.426.1123/812-03
ใช้ สายยาง น้ำร้อน (M-SFT คลิกที่นี่ )

ข้อมูลพื้นฐาน

ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ สายยาง ป้องกันความร้อน 120℃ มี/ไม่มีวาล์ว ไม่มี วาล์ว
รูปทรง แบบตรง ส่วนติดตั้งประแจ ใช่