(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขาพิน ตัวล็อครันเนอร์ ชนิดขอบ แบบตรง เส้นผ่านศูนย์กลาง ปีกหมวก เป็นเรื่องปกติ
รหัสสินค้า |
---|
RLREB2-[10-100/0.1]-P[0.9-1.9/0.1]-Y[0.8-1.8/0.1] |
RLREB3-[10-100/0.1]-P[0.9-2.9/0.1]-Y[0.8-2.8/0.1] |
RLREB4-[10-100/0.1]-P[1.1-3.9/0.1]-Y[1-3.8/0.1] |
RLREB5-[10-100/0.1]-P[1.3-4.9/0.1]-Y[1.2-4.8/0.1] |
RLREB6-[15-100/0.1]-P[1.6-5.9/0.1]-Y[1.5-5.8/0.1] |
RLREB8-[15-100/0.1]-P[2.1-7.9/0.1]-Y[2-7.8/0.1] |
RLREBF2-[10-100/0.1]-P[0.9-1.9/0.1]-Y[0.8-1.8/0.1]-B[0.8-3/0.1] |
RLREBF3-[10-100/0.1]-P[0.9-2.9/0.1]-Y[0.8-2.8/0.1]-B[0.8-3/0.1] |
RLREBF4-[10-100/0.1]-P[1.1-3.9/0.1]-Y[1-3.8/0.1]-B[1.3-3.8/0.1] |
RLREBF5-[10-100/0.1]-P[1.3-4.9/0.1]-Y[1.2-4.8/0.1]-B[1.5-4.5/0.1] |
RLREBF6-[15-150/0.1]-P[1.6-5.9/0.1]-Y[1.5-5.8/0.1]-B[1.5-4.5/0.1] |
RLREBF8-[15-150/0.1]-P[2.1-7.9/0.1]-Y[2-7.8/0.1]-B[2-6/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางสลักล็อครันเนอร์ (มิลลิเมตร) | ประเภทกำหนดระยะได้ | L ค่าความยาว (มิลลิเมตร) | B (ความยาว ปลาย ) (มิลลิเมตร) | P (เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย ) (มิลลิเมตร) | Y (เส้นผ่านศูนย์กลาง ปลาย ) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | RUNNERLOCKPINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y | 10 ~ 100 | - | 0.9 ~ 1.9 | 0.8 ~ 1.8 | ||
- | RUNNERLOCKPINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y | 10 ~ 100 | - | 0.9 ~ 2.9 | 0.8 ~ 2.8 | ||
- | RUNNERLOCKPINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y | 10 ~ 100 | - | 1.1 ~ 3.9 | 1 ~ 3.8 | ||
- | RUNNERLOCKPINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y | 10 ~ 100 | - | 1.3 ~ 4.9 | 1.2 ~ 4.8 | ||
- | RUNNERLOCKPINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y | 15 ~ 100 | - | 1.6 ~ 5.9 | 1.5 ~ 5.8 | ||
- | RUNNERLOCKPINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y | 15 ~ 100 | - | 2.1 ~ 7.9 | 2 ~ 7.8 | ||
- | RUNNERLOCKPINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y/B | 10 ~ 100 | 0.8 ~ 3 | 0.9 ~ 1.9 | 0.8 ~ 1.8 | ||
- | RUNNERLOCKPINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y/B | 10 ~ 100 | 0.8 ~ 3 | 0.9 ~ 2.9 | 0.8 ~ 2.8 | ||
- | RUNNERLOCKPINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y/B | 10 ~ 100 | 1.3 ~ 3.8 | 1.1 ~ 3.9 | 1 ~ 3.8 | ||
- | RUNNERLOCKPINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y/B | 10 ~ 100 | 1.5 ~ 4.5 | 1.3 ~ 4.9 | 1.2 ~ 4.8 | ||
- | RUNNERLOCKPINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y/B | 15 ~ 150 | 1.5 ~ 4.5 | 1.6 ~ 5.9 | 1.5 ~ 5.8 | ||
- | RUNNERLOCKPINS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | ประเภทการกำหนดขนาด L/P / Y/B | 15 ~ 150 | 2 ~ 6 | 2.1 ~ 7.9 | 2 ~ 7.8 |
กำลังโหลด …
ชื่อสินค้า | สลักล็อครันเนอร์ | ปลาย จับคู่ รูปทรง | ชนิดตรง | ปลาย รูปทรง | ปลาย |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว | ปกติ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง