(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

กระดาษ ของเสีย กระดาษ ( กระดาษ จากญี่ปุ่น) ชนิดม้วน【6-1,200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

กระดาษ ของเสีย กระดาษ ( กระดาษ จากญี่ปุ่น) ชนิดม้วน

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 933.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
3PLY-ROLL
3PLY-ROLL-L
3PLY-ROLL-M
4PLY-ROLL
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนต่อกล่อง จำนวน ผ้าใบแลพแผ่นชีต ต่อม้วน
(ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

฿ 1,141.00

PAPER WASTE ROLL 1 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 6 105

฿ 1,533.00

PAPER WASTE CLEAN 1005 SHEETS 1 แพ็ค

1,200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 1 1005

฿ 933.00

PAPER WASTE CLEAN 505 SHEETS 1 แพ็ค

1,200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 1 505

฿ 1,346.00

PAPER WASTE ROLL 1 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 6 105

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

· กระดาษสามารถซับสิ่งสกปรกเช่น น้ำมัน และน้ำปริมาณมาก ได้อย่างรวดเร็ว เหมือนกับผ้า
· ด้วย ของเสีย กระดาษและฝุ่น กระดาษ ที่น้อยลง ไฟฟ้าสถิตจึงไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ ดังนั้นจึงสามารถนำเศษ กระดาษ มาใช้ได้อย่างสบายใจในโรงงานหลายประเภทและโรงงานผลิตอาหาร
· อาจหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุบางอย่างเกี่ยวกับเครื่องจักรและชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้ เนื่องจาก กระดาษ ถูกตัดได้ง่ายไม่เหมือนผ้า
· ของเสีย กระดาษ ที่ใช้แล้วทิ้งจึงถูกสุขอนามัย ใช้อย่างมั่นใจ
· ผลิตจากเยื่อกระดาษธรรมชาติ 100% ทำให้การกำจัด ของเสีย ทำได้ง่ายด้วย
· วัสดุ นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น
· แบบม้วน

รหัสรุ่น
3PLY-ROLL
3PLY-ROLL-L
3PLY-ROLL-M
4PLY-ROLL
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนต่อกล่อง จำนวน ผ้าใบแลพแผ่นชีต ต่อม้วน
(ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

฿ 1,141.00

PAPER WASTE ROLL 1 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 6 105

฿ 1,533.00

PAPER WASTE CLEAN 1005 SHEETS 1 แพ็ค

1,200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 1 1005

฿ 933.00

PAPER WASTE CLEAN 505 SHEETS 1 แพ็ค

1,200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 1 505

฿ 1,346.00

PAPER WASTE ROLL 1 แพ็ค

6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 6 105

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

· ของเสีย กระดาษ ที่สะอาด ดูดซับสิ่งสกปรกได้อย่างรวดเร็ว เช่น น้ำมัน และน้ำปริมาณมาก และผ้าที่เหมือนกันไม่มี ของเสีย ด้ายเหลือทิ้ง
· แม้จะเปียกน้ำก็ยังนุ่มและแข็งแรง แต่ก็มีประโยชน์จริงๆ
· ด้วย ของเสีย กระดาษและฝุ่น กระดาษ ที่น้อยลง ไฟฟ้าสถิตจึงไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ ดังนั้นจึงสามารถนำเศษ กระดาษ มาใช้ได้อย่างสบายใจในโรงงานหลายประเภทและโรงงานผลิตอาหาร
· อาจหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุบางอย่างเกี่ยวกับเครื่องจักรและชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้ เนื่องจาก กระดาษ ถูกตัดได้ง่ายไม่เหมือนผ้า
· ของเสีย กระดาษ ที่ใช้แล้วทิ้งจึงถูกสุขอนามัย ใช้อย่างมั่นใจ
· ผลิตจากเยื่อกระดาษธรรมชาติ 100% ทำให้การกำจัด ของเสีย ทำได้ง่ายด้วย
· วัสดุ นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น
จำนวน: 1 (ผลิตภัณฑ์ จำหน่ายเป็นกล่อง)
จำนวน/แพ็ค: 600 ชิ้น/กล่องม้วน
                 505 ชิ้น / 1 ม้วนกล่อง
               1005 ชิ้น / 1 ม้วน กล่อง
* ผลิตภัณฑ์ นี้มี 1 ม้วน = 105 ชิ้น และ 505 ชิ้น และ 1005 ชิ้น
  ภายในกล่องมีทั้งหมด 600 ชิ้น หรือ 505 ชิ้น หรือ 1005 ชิ้น