(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

เครื่องล้างแรงดันสูง สูง

เครื่องล้างแรงดันสูง สูง

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
  • เริ่ม :
    ฿ 17,384.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
K4COMPACT
K5COMPACT
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ปริมาณน้ำที่ปล่อยออกมา
(L / ชั่วโมง)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความดัน จากการทำงาน มวล
(ก.)
อุปกรณ์เสริม สายยาง น้ำ

฿ 17,384.00

HIGH PRESSURE CLEANER 1 ชิ้น 11 วัน 420 348 130บาร์ 11 มือจับ ปืน เครื่องพ่นสเปรย์: มือจับ ปืน G 180 Q,หัวฉีด ความดัน แบบปรับได้ อุปกรณ์แหล่งจ่าย VARIO,หัวฉีด แกนหมุน,สายยาง น้ำ ความดัน สูง: 6 m,คอนเนคเตอร์ สายยาง ขนาด A3/4 นิ้ว 6 ม

฿ 21,745.00

HIGH PRESSURE CLEANER 145BAR 1 ชิ้น 11 วัน สูงสุด 500 354 145บาร์ 12 มือจับ ปืน เครื่องพ่นสเปรย์: มือจับ ปืน G 180 Q,หัวฉีด ความดัน แบบปรับได้ อุปกรณ์แหล่งจ่าย VARIO,หัวฉีด แกนหมุน,สายยาง น้ำ ความดัน สูง: 8 m,คอนเนคเตอร์ สายยาง ขนาด A3/4 นิ้ว 8m

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    เครื่องจักร ทำความสะอาด ความดัน สูง
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    308
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    520
  • เครื่องวัดความถี่
    50HZ
  • อุณหภูมิของน้ำที่อนุญาต
    40°C หรือน้อยกว่า
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย
    230V
  • ความยาวสายไฟ(ม.)
    5m

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
เครื่องพ่นสเปรย์ น้ำ ความดัน สูง ช่วยให้เคลื่อนย้ายสะดวกและง่ายดาย เหมาะกับทุกโอกาสช่วยขจัดคราบสกปรกฝังลึกภายใน 1 ชั่วโมง ตัว เครื่องจักร สามารถทำความสะอาดได้อย่างต่อเนื่อง ประสิทธิภาพการทำงานต่อเนื่องบนพื้นที่ 40 ตร.ม./ชม.

 

รหัสรุ่น
K4COMPACT
K5COMPACT
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ปริมาณน้ำที่ปล่อยออกมา
(L / ชั่วโมง)
ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความดัน จากการทำงาน มวล
(ก.)
อุปกรณ์เสริม สายยาง น้ำ

฿ 17,384.00

HIGH PRESSURE CLEANER 1 ชิ้น 11 วัน 420 348 130บาร์ 11 มือจับ ปืน เครื่องพ่นสเปรย์: มือจับ ปืน G 180 Q,หัวฉีด ความดัน แบบปรับได้ อุปกรณ์แหล่งจ่าย VARIO,หัวฉีด แกนหมุน,สายยาง น้ำ ความดัน สูง: 6 m,คอนเนคเตอร์ สายยาง ขนาด A3/4 นิ้ว 6 ม

฿ 21,745.00

HIGH PRESSURE CLEANER 145BAR 1 ชิ้น 11 วัน สูงสุด 500 354 145บาร์ 12 มือจับ ปืน เครื่องพ่นสเปรย์: มือจับ ปืน G 180 Q,หัวฉีด ความดัน แบบปรับได้ อุปกรณ์แหล่งจ่าย VARIO,หัวฉีด แกนหมุน,สายยาง น้ำ ความดัน สูง: 8 m,คอนเนคเตอร์ สายยาง ขนาด A3/4 นิ้ว 8m

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1