(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

รถเข็น เข็นบริการ 2 ลิ้นชัก

รถเข็น เข็นบริการ 2 ลิ้นชัก

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพ ที่แสดงมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 50212

รหัสรุ่น
50212
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS

฿ 17,467.00

TOOL CABINET FORCE 1 ชิ้น 12 วัน 10

รายละเอียดสินค้า

FORCE MODEL: 50212

คลองเลื่อย ตู้ เครื่องมือ FORCE
ตู้ เครื่องมือ พร้อมอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับช่างมืออาชีพ
ที่ต้องใช้ เครื่องมือ ครบ ภายในลิ้นชักประกอบ
ด้วย คลองเลื่อย เครื่องมือ ที่บรรจุใน ถาด ช่วยในการหยิบใช้งาน
และจัดเก็บได้สะดวก ป้องกันการสูญหายได้ดี
มี เครื่องมือ หลากหลายประเภท ตั้งแต่ 180-562 ชิ้น
ที่มีทั้ง เครื่องมือ เมตริกและนิ้ว (SAE)
เลือกอันที่เหมาะสมกับงานที่ต้องทำ สำหรับ ตู้ เครื่องมือ มี ล้อ ช่วยในการเคลื่อนย้าย เครื่องมือ ได้สะดวก
ประหยัดเวลาในการทำงาน

ไม่รวม เครื่องมือ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 50212

รหัสรุ่น
50212
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง RoHS

฿ 17,467.00

TOOL CABINET FORCE 1 ชิ้น 12 วัน 10

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1