(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องเครื่องมือล๊อคโลหะ Stanley รุ่น One touch

กล่องเครื่องมือล๊อคโลหะ Stanley  รุ่น One touch

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
  • เริ่ม :
    ฿ 835.64 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
1-79-216
1-79-217
1-79-218
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดเคส (ด้านหน้า x ความลึก xความสูง)
(มิลลิเมตร)

฿ 835.64

STANLEY TOOLBOX 1 ชิ้น 4 วัน 383x215x160

฿ 1,296.20

STANLEY TOOLBOX 1 ชิ้น 4 วัน 486x266x236

฿ 1,689.60

STANLEY TOOLBOX 1 ชิ้น 4 วัน 590x270x255

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

กล่องเครื่องมือล๊อคโลหะ Stanley รุ่น One touch

กล่องเครื่องมือ one touch ของ Stanley เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดเก็บ เครื่องมือ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของคุณ และมีคุณสมบัติการ ล็อค ที่สะดวก แตะเพียงครั้งเดียวด้วยมือเดียวเพื่อการเข้าถึง เครื่องมือ อย่างรวดเร็ว กล่อง เครื่องมือ มีฝาปิดช่องเก็บของสองช่องสำหรับเก็บชิ้นส่วนและ อุปกรณ์เสริม ขนาดเล็ก รวมถึง ถาด หิ้วแบบถอดได้สำหรับ เครื่องมือ และ ส่วนประกอบ ขนาดเล็ก พร้อมที่ มือจับ สำหรับพกพาเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและตา แม่กุญแจ เพื่อ ระบบรักษาความปลอดภัย

รหัสรุ่น
1-79-216
1-79-217
1-79-218
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดเคส (ด้านหน้า x ความลึก xความสูง)
(มิลลิเมตร)

฿ 835.64

STANLEY TOOLBOX 1 ชิ้น 4 วัน 383x215x160

฿ 1,296.20

STANLEY TOOLBOX 1 ชิ้น 4 วัน 486x266x236

฿ 1,689.60

STANLEY TOOLBOX 1 ชิ้น 4 วัน 590x270x255

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

กล่องเครื่องมือล๊อคโลหะ Stanley  รุ่น One touch 

  • มือจับ เคลือบ ยาง นุ่มกว้าง - ตัวจับชิ้นงาน ง่าย
  • กล่อง เครื่องมือ ขนาด 16" และ 19" พร้อม กลอนล็อค แบบใช้มือเดียวช่วยให้เปิดได้ง่ายเมื่อไม่มีมืออื่นอยู่
  • มือจับ ตัวจับชิ้นงาน นุ่มกว้างพิเศษด้านบนเพื่อการยกที่ง่าย (สำหรับ 19" & 24")
  • นวัตกรรม การออกแบบ โครงสร้างที่แข็งแกร่ง ปริมาณการจัดเก็บขนาดใหญ่
  • ตัวจัดระเบียบที่ฝาด้านบนสำหรับชิ้นส่วนขนาดเล็ก
  • ถาด ที่ถอดออกได้ช่วยให้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับเก็บ เครื่องมือ ขนาดใหญ่ด้านล่าง