(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
STMT61889 |
STMT61891 |
STMT61893 |
STMT61894 |
STMT61895 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดปลาย/แบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 | ความยาวทั้งหมด (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 157.01 |
STANLEY SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 6 mm | 100 | ||
฿ 207.60 |
STANLEY SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 6 mm | 150 | ||
฿ 262.55 |
STANLEY SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 8 mm | 200 | ||
฿ 297.45 |
STANLEY SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 8 mm | 250 | ||
฿ 298.32 |
STANLEY SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 8 mm | 300 |
ไขควงกระแทกหัวแบน Stanley
ไขควงกระแทกหัวแบน Stanley เป็นตัวช่วยในงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานช่างหรืองานทั่วไปในการถอดประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ และ เครื่องมือ หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ ด้วย ไขควง ที่ผ่าน กระบวนการแปรรูป ผลิต มาตรฐาน โรงงาน แข็งแรง ทนทาน ใช้งานได้ดี ไม่เป็น สนิม ง่าย ทนความร้อนขณะใช้งานได้ดี ไม่เสียแรง ช่วยตอบโจทย์การใช้งานทุกประเภทได้เป็นอย่างดี
รหัสรุ่น |
---|
STMT61889 |
STMT61891 |
STMT61893 |
STMT61894 |
STMT61895 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดปลาย/แบน (-) ความกว้างใบมีด (มม.) B1 | ความยาวทั้งหมด (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 157.01 |
STANLEY SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 6 mm | 100 | ||
฿ 207.60 |
STANLEY SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 6 mm | 150 | ||
฿ 262.55 |
STANLEY SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 8 mm | 200 | ||
฿ 297.45 |
STANLEY SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 8 mm | 250 | ||
฿ 298.32 |
STANLEY SCREWDRIVERS | 1 ชิ้น | 4 วัน | 8 mm | 300 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ไขควงกระแทกหัวแบน Stanley
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง