(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดถาดประแจแหวนข้างปากตายและประแจหกเหลี่ยม

ชุดถาดประแจแหวนข้างปากตายและประแจหกเหลี่ยม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
  • โปรดดูเงื่อนไขการรับประกันของแต่ละชิ้นส่วน

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 9906

  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์
  • ชิ้น/ คลองเลื่อย
    30
  • ผลิตภัณฑ์ ใน คลองเลื่อย
    ประแจรวม 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 มม. คลองเลื่อย ประแจหกเหลี่ยม หัวบอลยาวพิเศษ 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 คลองเลื่อย ป้องกันปนเปื้อน การงัด กุญแจ แขน ยาว มม. T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
รหัสรุ่น
9906
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 3,278.00

COMBI WRENCH & HEX SET 1 ชิ้น 4 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์
  • ชิ้น/ คลองเลื่อย
    30
  • ผลิตภัณฑ์ ใน คลองเลื่อย
    ประแจรวม 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 มม. คลองเลื่อย ประแจหกเหลี่ยม หัวบอลยาวพิเศษ 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 คลองเลื่อย ป้องกันปนเปื้อน การงัด กุญแจ แขน ยาว มม. T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

รายละเอียดสินค้า

SATA TOOLS

SATA เครื่องมือ เป็นผู้นำระดับโลกด้าน เครื่องมือช่างทั่วไป สำหรับยานยนต์และช่าง อุตสาหกรรม และเป็นบริษัท เครื่องมือช่างทั่วไป ช่างคุณภาพระดับพรีเมียมที่เติบโตเร็วที่สุดทั่วโลกในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา มันถูกปรับแต่งสำหรับตลาดและตอบสนองความต้องการของตลาดในประเทศสำหรับ เครื่องมือ ระดับกลางและระดับไฮเอนด์

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 9906

  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์
  • ชิ้น/ คลองเลื่อย
    30
  • ผลิตภัณฑ์ ใน คลองเลื่อย
    ประแจรวม 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 มม. คลองเลื่อย ประแจหกเหลี่ยม หัวบอลยาวพิเศษ 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 คลองเลื่อย ป้องกันปนเปื้อน การงัด กุญแจ แขน ยาว มม. T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
รหัสรุ่น
9906
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 3,278.00

COMBI WRENCH & HEX SET 1 ชิ้น 4 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

ชุดถาดประแจแหวนข้างปากตายและประแจหกเหลี่ยม

  • ประแจ รวมมี คุณสมบัติ ปลายเปิดและปลายกล่อง
  • การออกแบบ การโหลดนอกมุมที่ส่วนท้ายของกล่องช่วยให้ ตัวจับชิ้นงาน ดีขึ้นและลดการปัดเศษ สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
  • ประแจ รวม คุณสมบัติ ปลายกล่อง ออฟเซ็ท 15° เพื่อเพิ่มระยะห่างของข้อนิ้ว
  • การออกแบบ หัว ที่โฉบเฉี่ยวช่วยให้เข้าถึงจุดที่คับแคบซึ่ง เฟืองวงล้อ ไม่พอดี
  • นานขึ้นสูงสุด 30% เพื่อการเข้าถึงและเลเวอเรจที่ดีขึ้น
  • ปุ่มหัวบอลช่วยให้เข้าถึง สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต ได้
  • พอดีกับ ตัวจับชิ้นงาน อย่าง ตัน และ ปลายหัวแร้งบัดกรี ลบมุมเพื่อการแทรกที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
  • ง่ายต่อการอ่านเครื่องหมายขนาด
  • การขัดเงา โครเมี่ยม ขัดเงาทั้งชิ้นที่สดใส เช็ดทำความสะอาดได้ง่ายและทนทานต่อ การกัดกร่อน
  • มาพร้อมกับ ถาด ที่ทนทานสำหรับจัดเก็บและจัดระเบียบ