(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดประแจแหวนข้างปากตายคองอ

ชุดประแจแหวนข้างปากตายคองอ

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
  • โปรดดูเงื่อนไขการรับประกันของ ผลิตภัณฑ์ แต่ละชิ้นในชุด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 9043

  • ความกว้างข้าม มิติ(มิลลิเมตร)
    10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm
  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์
  • ชิ้น/ คลองเลื่อย
    7
รหัสรุ่น
9043
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 4,959.00

7PC. FLEX RATCHET WRENCH SET 1 ชิ้น 4 วัน

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

ชุดประแจแหวนข้างปากตายคองอ

ประแจ SATA มาในขนาด มาตรฐาน และเมตริกที่สำคัญ และมีให้เลือกเป็นชุดที่ใช้งานสะดวก เหมาะสำหรับกล่องเครื่องมือของช่างเทคนิค ช่างไฟฟ้า หรือช่างเครื่อง ประแจ คุณภาพสูงเหล่านี้เหมาะสำหรับช่างเครื่องดีเซล เครื่องจักรกลหนัก เครื่องจักรกลการเกษตร การซ่อมแซมรถยนต์ หรือถอด น็อต และ โบลท์ ที่เป็นสนิมมาก คานหนาและบางและการออกแบบวงปิดอเนกประสงค์ช่วยให้คุณ ตัวจับชิ้นงาน เครื่องมือ ได้อย่างมั่นคงและง่ายต่อการขันและคลายน็อตและ น็อต แบบเหลี่ยม หรือ โบลท์ นอกจากนี้ ด้วยการแต่งหน้า น้ำหนักเบา คุณไม่จำเป็นต้องประนีประนอมกับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย สเกลวัด การวัดสลักด้วยเลเซอร์บน เครื่องมือ ช่วยให้คุณระบุขนาดที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น ม้วน เครื่องมือ หรือตัวจัดระเบียบช่วยให้คุณพกพา เครื่องมือ ได้โดยไม่ยุ่งยากขณะเดินทาง การขัดเงา โครเมี่ยม ขัดเงาทั้งชิ้นให้รูปลักษณ์ที่สะอาดตาและทันสมัย อยู่ในการรับประกันตลอดอายุ ประแจ SATA ช่วยให้คุณทำงานได้สำเร็จ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 9043

  • ความกว้างข้าม มิติ(มิลลิเมตร)
    10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm
  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์
  • ชิ้น/ คลองเลื่อย
    7
รหัสรุ่น
9043
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 4,959.00

7PC. FLEX RATCHET WRENCH SET 1 ชิ้น 4 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

ชุดประแจแหวนข้างปากตายคองอ

  • ประแจ วงล้อ คุณสมบัติ เปิดและปลายกล่องวงล้อ
  • ปลายกล่องวงล้อต้องการเพียง 5° เพื่อถอด สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
  • การออกแบบ หัว ที่โฉบเฉี่ยวช่วยให้เข้าถึงจุดที่คับแคบซึ่ง เฟืองวงล้อ ไม่พอดี
  • ปลายกล่องวงล้อ หัว Flex ช่วยให้สามารถเข้าถึง สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต มุมที่ยากต่อการเข้าถึง
  • การออกแบบ การโหลดนอกมุมบนปลายกล่องวงล้อช่วยให้ ตัวจับชิ้นงาน ดีขึ้นและลดการปัดเศษ สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
  • ก้านโยก บังคับด้วยนิ้วเดียวพร้อมตัวเลือกตำแหน่ง "ล็อค" หรือ "ไม่ล็อค"
  • การขัดเงา โครเมี่ยม ขัดเงาทั้งชิ้นที่สดใส เช็ดทำความสะอาดได้ง่ายและทนทานต่อ การกัดกร่อน
  • เหล็กกล้า ผสม โครเมี่ยม วาเนเดียม (cr-V) เพื่อความแข็งแรงและ ความทนทาน เป็นพิเศษ