(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดประแจผสม ขัดเงาแบบเต็มของ Sata

ชุดประแจผสม ขัดเงาแบบเต็มของ Sata

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพสินค้ามีไว้ใช้อ้างอิงเท่านั้น !!!!
  • โปรดตรวจสอบรายละเอียดจำเพาะของสินค้าก่อนสั่งซื้อ !!!!
  • โปรดดูเงื่อนไขการรับประกันของ ผลิตภัณฑ์ แต่ละชิ้นใน คลองเลื่อย
  • เริ่ม :
    ฿ 1,666.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
9026
9027
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างข้าม มิติ
(มิลลิเมตร)
ชิ้น/ คลองเลื่อย

฿ 1,666.00

14PC COMBINATION WRENCH SET 1 ชิ้น 4 วัน 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 mm 14

฿ 3,861.00

23PC. COMBIANTION WRENCH SET 1 ชิ้น 4 วัน 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ,24 , 25, 27, 30, 32 mm 23

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

ชุดประแจผสม ขัดเงาแบบเต็มของ Sata

ประแจ SATA มาในขนาด มาตรฐาน และเมตริกที่สำคัญ และมีให้เลือกเป็นชุดที่ใช้งานสะดวก เหมาะสำหรับกล่องเครื่องมือของช่างเทคนิค ช่างไฟฟ้า หรือช่างเครื่อง ประแจ คุณภาพสูงเหล่านี้เหมาะสำหรับช่างเครื่องดีเซล เครื่องจักรกลหนัก เครื่องจักรกลการเกษตร การซ่อมแซมรถยนต์ หรือถอด น็อต และ โบลท์ ที่เป็นสนิมมาก คานหนาและบางและการออกแบบวงปิดอเนกประสงค์ช่วยให้คุณ ตัวจับชิ้นงาน เครื่องมือ ได้อย่างมั่นคงและง่ายต่อการขันและคลายน็อตและ น็อต แบบเหลี่ยม หรือ โบลท์ นอกจากนี้ ด้วยการแต่งหน้า น้ำหนักเบา คุณไม่จำเป็นต้องประนีประนอมกับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย สเกลวัด การวัดสลักด้วยเลเซอร์บน เครื่องมือ ช่วยให้คุณระบุขนาดที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น ม้วน เครื่องมือ หรือตัวจัดระเบียบช่วยให้คุณพกพา เครื่องมือ ได้โดยไม่ยุ่งยากขณะเดินทาง การขัดเงา โครเมี่ยม ขัดเงาทั้งชิ้นให้รูปลักษณ์ที่สะอาดตาและทันสมัย อยู่ในการรับประกันตลอดอายุ ประแจ SATA ช่วยให้คุณทำงานได้สำเร็จ

รหัสรุ่น
9026
9027
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างข้าม มิติ
(มิลลิเมตร)
ชิ้น/ คลองเลื่อย

฿ 1,666.00

14PC COMBINATION WRENCH SET 1 ชิ้น 4 วัน 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 mm 14

฿ 3,861.00

23PC. COMBIANTION WRENCH SET 1 ชิ้น 4 วัน 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ,24 , 25, 27, 30, 32 mm 23

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

ชุดประแจผสม ขัดเงาแบบเต็มของ Sata

  • ประแจ รวมมี คุณสมบัติ ปลายเปิดและปลายกล่อง
  • การออกแบบ การโหลดนอกมุมที่ส่วนท้ายของกล่องช่วยให้ ตัวจับชิ้นงาน ดีขึ้นและลดการปัดเศษ สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
  • ประแจ รวม คุณสมบัติ ปลายกล่อง ออฟเซ็ท 15° เพื่อเพิ่มระยะห่างของข้อนิ้ว
  • การออกแบบ หัว ที่โฉบเฉี่ยวช่วยให้เข้าถึงจุดที่คับแคบซึ่ง เฟืองวงล้อ ไม่พอดี
  • เครื่องหมายประทับที่มองเห็นได้ชัดเจนช่วยให้ระบุขนาดได้อย่างรวดเร็ว
  • การขัดเงา โครเมี่ยม ขัดเงาทั้งชิ้นที่สดใส เช็ดทำความสะอาดได้ง่ายและทนทานต่อ การกัดกร่อน
  • เหล็กกล้า ผสม โครเมี่ยม วาเนเดียม (cr-V) เพื่อความแข็งแรงและ ความทนทาน เป็นพิเศษ
  • มาพร้อมกับม้วน เครื่องมือ ที่ทนทานสำหรับจัดเก็บและจัดระเบียบ